(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,020円  特別価格 
税込価格
31,922円  特別価格 

【特長】・パラシュート式ベルトアジャスターにより、上部に引っ張るだけでベルトを...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • ベルト幅(mm):
    44
  • 腿バックル:
    ワンタッチ
  • 質量(g):
    1200
  • 最大使用可能質量(kg):
    128

(i)ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
4549395939633
160-7823

1個

29,020円

25,148

( 27,663円 )

1日目

M
4549395939640
160-7824

1個

29,020円

25,148

( 27,663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パラシュート式ベルトアジャスターにより、上部に引っ張るだけでベルトを締めることができます
・また、薄型で周囲の突起に引っかかりにくい構造です
・墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です
・ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです
・急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます
・肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します
・太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています
・ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します
・サイズは3サイズから選択いただけます
・調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます
【用途】
・建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用

(i)ご注意

  • 労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エグゾフィット ライト フルハーネス パラシュート式ベルトアジャスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました