(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マモリストニット手甲 白 3双組

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マモリストニット手甲 白 3双組【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
634円
税込単価
697円

【特長】・腕の形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくい...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • サイズ:
    フリー
  • 厚さ(mm):
    3
  • 全長(cm):
    15
  • 長さ(cm):
    15
  • JANコード:
    4965277174112
  • 質量(g):
    110
  • トラスココード:
    122-2533
  • 材質1:
    ポリエステル、綿、その他

型番

1741-3P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1741-3P

1パック

3個入り

634( 697円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腕の形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。
【用途】
・一般軽作業
【材質】
・ポリエステル、綿、その他

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マモリストニット手甲 白 3双組の型番1741-3Pのページです。
型番1741-3Pに関する仕様情報を記載しております。

マモリストニット手甲 白 3双組のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました