(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,580円
税込価格
10,538円

【特長】・肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 材質1:
    ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
  • 特長:
    帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
  • Fed.Std.209D(クラス):
    100~1000相当品
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス):
    ISOクラス5~6相当品

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
股下(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー系
3L
4548890327723
161-1201
410.000
84~93
130
84
177
88

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ブルー系
4L
4548890327730
161-1202
430.000
88~97
136
86
183
90

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ブルー系
5L
4548890327747
161-1203
460.000
92~100
142
88
189
92

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ブルー系
L
4548890327709
161-1199
370.000
76~85
118
80
166
84

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ブルー系
LL
4548890327716
161-1200
390.000
80~89
124
82
171
86

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ブルー系
M
4548890327693
161-1198
350
72~81
114
78
161
82

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ブルー系
S
4548890327686
161-1197
340.000
68~77
110
76
156
80

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ブルー系
SS
4548890327679
161-1196
320.000
62~73
106
74
151
77

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
3L
4548890327648
161-1189
410.000
84~93
130
84
177
88

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
4L
4548890327655
161-1191
430.000
88~97
136
86
183
90

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
5L
4548890327662
161-1192
460.000
92~100
142
88
189
92

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
L
4548890327624
161-1187
370.000
76~85
118
80
166
84

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
LL
4548890327631
161-1188
390.000
80~89
124
82
171
86

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
M
4548890327617
161-1186
350
72~81
114
78
161
82

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
S
4548890327600
161-1185
340.000
68~77
110
76
156
80

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

ホワイト系
SS
4548890327594
161-1193
320.000
62~73
106
74
151
77

1個

9,580( 10,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、服そのものから発生する異物混入要因の「糸」を削減しました
・「新立体構造」により、腕の上げ下ろしが楽に行えます
・股部の「フル開脚仕様」が、開脚姿勢をとった際の引きつれを防止し、快適に作業を行うことができます
・外脇部分の縫い目をなくす(シームレス)ことで、履き心地がよく、すっきりとしたシルエットになりました
・首元は片手で楽に着脱できるテーピースナッパーを採用しました
【用途】
・作業者からの発じんとESD防止対策
【材質】
・ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンスーツ ベルデクセル VEYS120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました