(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークチェアー EA956XN-51

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークチェアー EA956XN-51

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,200円
税込単価
32,120円

【特長】・ガス式上下調節機構・360°どの方向からも高さ調節できるリングレバー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    丸型・円型
  • 重量:
    7.0kg
  • サイズ:
    480×450×480~670mm
  • 材質:
    脚:スチール、張地:PVCレザー、キャスター:ナイロン、クッション:ウレタンフォーム
  • 脚幅:
    450mm
  • 色詳細:
    ダメージブラウン
  • 座幅(mm):
    375mm
  • キャスター:
    自在×5
  • メーカー:
    ナカバヤシ
  • メーカー型番:
    RZR-302DMS

(i)ご注意

  • 本商品はお客様での組み立てが必要です。

型番

EA956XN-51 解除

Loading...

製品仕様

型番重量カラー材質キャスター
EA956XN-517.0kgダメージブラウン脚:スチール張地:PVCレザーキャスター:ナイロンクッション:ウレタンフォーム自在×5
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA956XN-51

1個

29,200( 32,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス式上下調節機構
・360°どの方向からも高さ調節できるリングレバー
・安定した着座が可能な足置きリング付
【商品仕様】
・サイズ(W×D×H)mm…480×450×480~670
・材質…脚:スチール/張地:PVCレザー/キャスター:ナイロン/クッション:ウレタンフォーム
・脚幅…450mm
・キャスター…自在×5
・重量…7.0kg
・カラー…ダメージブラウン

(i)ご注意

  • 本商品はお客様での組み立てが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークチェアー EA956XN-51の型番EA956XN-51のページです。
型番EA956XN-51に関する仕様情報を記載しております。

ワークチェアー EA956XN-51のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました