(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,380円
税込単価
146,718円

【特長】長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間での作業...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    40(4)
  • ストローク(mm):
    362
  • 幅:
    203mm
  • ハンドル長さ:
    698mm
  • 詳細1:
    全高:762mm
  • 詳細2:
    奥行:457mm
  • 揚高(mm):
    57~419
  • 重量(kg):
    36

型番

EA993CC-4A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA993CC-4A

1個

133,380( 146,718円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
長く届くシャーシがリフト下の深い部分に届くので、安全かつ短時間での作業が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキの型番EA993CC-4Aのページです。
型番EA993CC-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキ

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

    545kg ハンドウインチ(ステンレス製)

      385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

      385kg ハンドウインチ(ステンレス製)

        450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

        450×450mm/200kg [油圧シリンダー式]足踏式昇降作業台

          作業台(手掛かり棒/折畳式)

          作業台(手掛かり棒/折畳式)

            セーフティーステップ

            セーフティーステップ

              トラックジャッキ(エアー式)

              トラックジャッキ(エアー式)

                ファッション踏台(アルミ製)

                ファッション踏台(アルミ製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 133,380円 24,310円 21,120円 92,507円 108,590円 22,780円 152,810円 14,732円
                  通常出荷日 2日目   2日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ジャッキ - - - - - ジャッキ -
                  揚力(kN(t)) 40(4) - - - - - - -
                  ストローク(mm) 362 - - - - - - -
                  203mm - - - - - 210mm -
                  ハンドル長さ 698mm - - - - - 1225mm -

                  4.0ton/ 57-419mm フォークリフトジャッキのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました