(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型コンテナ用フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S型コンテナ用フタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,226円 ~ 4,042円
税込価格
2,449円 ~ 4,446円

【特長】ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナ用フタです。軽量で丈夫なため使い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • コンテナ本体はこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
503
345
30
S-36-2
4901860279109
501-2210
510
-
1枚
10

2個

2,226( 2,449円 )

1日目

ブルー
571
410
31
S-54-2
4901860279123
501-2236
710
-
1枚
10

1個

3,230( 3,553円 )

1日目

ブルー
632
433
35
S-72
4901860279147
501-2252
770
-
1枚
10

1個

3,760( 4,136円 )

1日目

ブルー
713
513
36
S-100・S-100C
4901860291217
501-2295
1070
-
1枚
10

1個

4,042( 4,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製(PP)のS型コンテナ用フタです。
軽量で丈夫なため使い勝手が良いです。
色はブルーです。
適合コンテナを確認の上ご発注下さい。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • コンテナ本体はこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型コンテナ用フタ

S型コンテナ用フタ

    S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

    S型コンテナ用フタ(ブルー・イエロー)

      S型コンテナ(容量78.7L)

      S型コンテナ(容量78.7L)

        S型コンテナ用フタ(グレー)

        S型コンテナ用フタ(グレー)

          三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

          三菱樹脂 S型コンテナ用フタ

            TC型・STC型・TR型コンテナ用フタ

            TC型・STC型・TR型コンテナ用フタ

              S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

              S型コンテナ(容量35.2L,56.3L)

                S型コンテナ(容量88.5L)

                S型コンテナ(容量88.5L)

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                  S型コンテナ ポリプロピレン

                    TTC型コンテナ用フタ

                    TTC型コンテナ用フタ

                      F型コンテナ フタ

                      F型コンテナ フタ

                        三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L

                        三菱樹脂 S型コンテナ 78.7L

                          DAP型コンテナ フタ

                          DAP型コンテナ フタ

                            メーカー 積水テクノ成型 ヒシ ヒシ ヒシ 三菱ケミカル 積水テクノ成型 ヒシ ヒシ ヒシ トラスコ中山 DICプラスチック 三菱ケミカル DICプラスチック
                            通常価格 2,226円 1,785円 8,077円 2,957円 1,742円 1,501円 5,068円 12,015円 980円 1,000円 1,348円 8,933円 1,529円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ その他 ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - その他 その他 ボックス型コンテナ その他
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) -
                            その他 オプション オプション - - オプション - - - - オプション - - -
                            詳細タイプ フタ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - - - - - - - - - - - -

                            S型コンテナ用フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました