(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型スパナセット DSTO1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型スパナセット DSTO1200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,815円
税込単価
10,797円

【特長】・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍するスパナセット。・内容品:DS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 薄型でボルトナットへの掛が少ないため過大なトルクはかけないようご注意ください。

型番

DSTO1200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSTO1200

1個

9,815( 10,797円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍するスパナセット。
・内容品:DSTO-08、09、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19(mm)
・布袋:ZBNRM7S
・8~16mm:厚さ3mm/17~19mm:厚さ4mm
・固定バンド:マジックテープ
・壁掛けハトメ穴付き

(i)ご注意

  • 薄型でボルトナットへの掛が少ないため過大なトルクはかけないようご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型スパナセット DSTO1200の型番DSTO1200のページです。
型番DSTO1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型スパナセット DSTO1200

薄型スパナセット DSTO1200

    17/12 ラチェットコンビネーションレンチセット

    17/12 ラチェットコンビネーションレンチセット

      5本組/8.0-21mm 薄口スパナ

      5本組/8.0-21mm 薄口スパナ

        コンビネーションレンチセット(11本組)30711

        コンビネーションレンチセット(11本組)30711

          コンビネーションスパナセット CS300

          コンビネーションスパナセット CS300

            両口スパナセット インチ

            両口スパナセット インチ

              12A-9/16 イグニッションスパナ

              12A-9/16 イグニッションスパナ

                9本組/ 8-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

                9本組/ 8-19mm 片目片口スパナ(光沢仕上)

                  メーカー TONE スタビレー エスコ シグネット TONE E-Value スタビレー エスコ
                  通常価格 9,815円 63,183円 2,290円 9,278円 2,900円 2,253円 4,173円 7,060円
                  通常出荷日 5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   2日目   2日目  
                  種類 両口スパナ - 両口スパナ コンビネーション コンビネーション 両口スパナ - -
                  ラチェット機構 - - -
                  首振り(フレックス) - - -
                  全長(mm) 95 / 130 / 140 / 100 / 110 / 120 / 150 / 160 / 115 / 90 / 135 / 155 - 113~175 225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 197 / 166 / 293 - - - -
                  二面幅寸法(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 - 19×21 / 8×9 / 10×12 / 14×17 / 11×13 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 8 / 9 10 / 12 / 8 - - -

                  薄型スパナセット DSTO1200のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました