(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【ロブテックス】モジュラー圧着工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【ロブテックス】モジュラー圧着工具

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,010円
税込単価
5,511円

【特長】・ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!・1丁で「ケーブル...

詳細情報を確認する

  • 寸法1(mm):
    205
  • 寸法2(mm):
    65
  • 適用範囲:
    モジュラープラグ8P8C(RJ45)6P6C・6P4C・6P2C(RJ11・RJ12)用

(i)ご注意

  • 替刃(切断・皮むき兼用)は別売
  • 適応規格サイズのモジュラープラグ、ケーブル以外は使用しないでください。
  • メーカー独自の拡張プラグなど、対応できない場合があります。

Loading...

商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK86

1個

5,010( 5,511円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!
・1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。
・表面で全作業が可能で使いやすい!
・ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
・カッター部は、安全カバー付き。
・丸ケーブル皮むきガイド付(適応 直径Φ5~5.5)。
【用途】
・LAN・電話機屋内配管納期に最適。
・1丁でケーブル切断、皮むき、圧着に対応。

(i)ご注意

  • 替刃(切断・皮むき兼用)は別売
  • 適応規格サイズのモジュラープラグ、ケーブル以外は使用しないでください。
  • メーカー独自の拡張プラグなど、対応できない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【ロブテックス】モジュラー圧着工具の型番MK86のページです。
型番MK86に関する仕様情報を記載しております。

【ロブテックス】モジュラー圧着工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました