(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・MMTIR用・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・MMTIR用・内径ねじ切り用チップ

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
1,098円 ~ 3,485円  特別価格 
税込価格
1,208円 ~ 3,834円  特別価格 

高精度・高能率・長寿命を極めたタフなねじ切り用インサート(MMTIR形用) M...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定206件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
内接円記号(サイズ記号)
さらい刃有無
材種記号
ブレーカ記号
適合ホルダ
CADデータ有無(2D/3D)
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ISOメートル60°(M)
1.75
-
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.1

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
1.75
-
16
あり
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.1

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

アメリカンNPT60°(NPT)
-
18
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.08

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ユニファイ60°(UN)
-
18
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.12

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
18
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.2

5個

1,854円

1,798

( 1,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

イギリスBSPT55°(BSPT)
-
19
16
あり
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.18

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
-
19
16
あり
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.18

5個

1,229( 1,352円 )

4日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
-
19
16
あり
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.18

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

イギリスBSPT55°(BSPT)
-
19
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.14

5個

1,854円

1,798

( 1,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

イギリスBSPT55°(BSPT)
-
19
16
あり
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.14

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
19
16
あり
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.18

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
19
16
あり
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.18

5個

1,229( 1,352円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
19
16
あり
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.18

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
19
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.19

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
19
16
あり
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.19

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
2
-
16
あり
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.13

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
2
-
16
あり
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.13

5個

1,229( 1,352円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
2
-
16
あり
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.13

10個

1,098( 1,208円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
2
-
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.18

5個

1,835( 2,019円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
2
-
16
あり
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.18

5個

1,781( 1,959円 )

2日目

台形30°(Tr)
2
-
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.15

5個

2,111( 2,322円 )

4日目

ユニファイ60°(UN)
-
20
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.11

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
20
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.18

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ユニファイ60°(UN)
-
24
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.09

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
2.5
-
16
あり
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.17

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
2.5
-
16
あり
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.17

5個

1,350( 1,485円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
2.5
-
16
あり
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.17

10個

1,207( 1,328円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
2.5
-
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.15

5個

2,018( 2,220円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
2.5
-
16
あり
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.15

5個

2,018( 2,220円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
26
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.1

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

アメリカンNPT60°(NPT)
-
27
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.04

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ユニファイ60°(UN)
-
28
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
28
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.09

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
3
-
16
あり
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.2

5個

1,195( 1,315円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
3
-
16
あり
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.2

5個

1,350( 1,485円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
3
-
16
あり
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.2

10個

1,207( 1,328円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
3
-
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.26

5個

2,036( 2,240円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
3
-
16
あり
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.26

5個

2,018( 2,220円 )

3日目

台形30°(Tr)
3
-
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.15

5個

2,111( 2,322円 )

4日目

ユニファイ60°(UN)
-
32
16
あり
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.04

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

汎用55°
-
48~16
16
なし
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.07

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用55°
-
48~16
16
なし
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.07

5個

1,229( 1,352円 )

4日目

汎用55°
-
48~16
16
なし
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.07

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用55°
-
48~16
16
なし
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

汎用55°
-
48~16
16
なし
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

汎用60°
0.5~1.5
48~16
16
なし
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.03

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用60°
0.5~1.5
48~16
16
なし
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.03

5個

1,229( 1,352円 )

3日目

汎用60°
0.5~1.5
48~16
16
なし
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.03

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用60°
0.5~1.5
48~16
16
なし
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

汎用60°
0.5~1.5
48~16
16
なし
VP15TF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,835( 2,019円 )

4日目

汎用55°
-
48~8
16
なし
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.07

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用55°
-
48~8
16
なし
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.07

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用55°
-
48~8
16
なし
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.07

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用55°
-
48~8
16
なし
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.07

5個

1,835( 2,019円 )

3日目

汎用60°
0.5~3.0
48~8
16
なし
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用60°
0.5~3.0
48~8
16
なし
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用60°
0.5~3.0
48~8
16
なし
VP20RT
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用60°
0.5~3.0
48~8
16
なし
VP10MF
-
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.05

5個

1,910( 2,101円 )

2日目

汎用55°
-
14~8
16
なし
MP9025
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
-
0.21

5個

1,195( 1,315円 )

4日目

汎用55°
-
14~8
16
なし
VP15TF
S
MMTIR1916AM16-SP15、MMTIR1916AM16-SP25、MMTIR1916AM16-SP35、MMTIR2420AQ16-C、MMTIR2925AS16-C、MMTIR3732AS16-C
3D
0.21

5個

1,229( 1,352円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度・高能率・長寿命を極めたタフなねじ切り用インサート(MMTIR形用) MMT○IR○○。
【特長】
・M級3次元ブレーカ形インサートと、全面研摩形インサートの使い分けができる
・脱着交換式のシートを搭載し、幅広いリード角に対応可能
・シート交換により、右勝手ホルダで左ネジ切削も一部対応可能
・内径用にクーラント穴を完備
【用途】
・多彩なねじ切り加工に対応

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・MMTIR用・内径ねじ切り用チップ

三菱マテリアル・MMTIR用・内径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

    三菱マテリアル・MMTER用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

      三菱マテリアル・MTバイト・D形ヘッド用・外径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

        住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

          京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

          京セラ・KTT用・外径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

            タンガロイ・TT-用・外径ねじ切り用チップ

              TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

              TetraMini-Cut(テトラミニカット)用・外径ねじ切り用チップ

                KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                KTKF用・外径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                  TungThread(タングスレッド)CR-8R-3I形・内径ねじ切り用チップ

                    京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

                    京セラ・KTN/KTNS用・外径ねじ切り用チップ

                      TungThread(タングスレッド)CR-B-I形・内径ねじ切り用チップ

                      TungThread(タングスレッド)CR-B-I形・内径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・L53BINT-FC形・内径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・L53BINT-FC形・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 京セラ タンガロイ タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,098円 1,098円 1,802円 1,562円 2,090円 2,390円 2,470円 2,000円 2,350円 2,820円 3,240円 1,292円 6,560円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   2日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 内径 外径 外径 内径 外径 外径 / 内径 外径 外径 内径 外径 内径 内径 内径
                            勝手 - - - - - なし なし なし
                            材種(母材) 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - - - - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング
                            利用可能コーナー数 3 3 3 - - - - - - - - 1 -

                            三菱マテリアル・MMTIR用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 6件のレビュー
                            ネジ切り加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/04
                            ネジ切り加工に使用、良く切れます。
                            当社はバイトが2刃用が多いのでたまにある三角チップは3箇所でお得。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            CNC旋盤の工具用に購入
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/26
                            急な試作品に対応する為、他サイズも合わせて購入しました。
                            サライ刃無しで汎用性も高く、手研ぎでは出来ない形状のチップ
                            です。大きいネジピッチでもビビリなく加工出来ました。もともとは、
                            同業者からのお勧め商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/18
                            大手メーカーの物ですので、心配も問題もなく使用できます。使っていた商社さんよりもお安く購入でき、翌日に届いたので助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            壊れたものの修理などに使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/27
                            ミスミのサイトが見づらく(絞込みなどの項目が多く)て分かりづらい中でも分かりやすかったため選定しました。また、納期の点でもすぐに届けてくれるためミスミで購入しました。使用しているうえで特に問題ありません。他の商品とは比較したことがないため断言は出来ませんが、国内のメーカー製であれば耐久性(もち)に関してはそこまで遜色ないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤のねじ切に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/12
                            旋盤のねじ切に使用しました。商品として満足しています。他社のものだと10個入りですが、ミスミは5個入りなので、個数的にちょうど良いので選定しています。またミスミは商品の種類が多く、品数も揃っているので助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました