(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
510円 ~ 982円  特別価格 
税込価格
561円 ~ 1,080円  特別価格 

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定63件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
08
02(2.38)
MP3025
661-8987

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
08
02(2.38)
NX3035
-

10個

554( 609円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
08
02(2.38)
UTi20T
-

10個

554( 609円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
09
02(2.38)
AP25N
679-1689

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
MP3025
661-8995

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
02(2.38)
NX2525
118-6914

10個

554円

537

( 591円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
09
02(2.38)
NX3035
-

10個

554( 609円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
UE6020
247-3313

10個

704( 774円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
09
02(2.38)
UE6110
656-6472

10個

704( 774円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
09
02(2.38)
US735
661-9002

10個

704( 774円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
09
02(2.38)
UTi20T
118-6922

10個

554( 609円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
AP25N
167-1189

10個

944( 1,038円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MP3025
661-9088

10個

973( 1,070円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NX2525
118-7040

10個

765円

742

( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
T3(3.97)
NX3035
-

10個

758( 834円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
UC5115
657-9167

10個

973( 1,070円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
UE6020
247-3399

10個

973( 1,070円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
UE6105
-

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
UE6110
656-6511

10個

944( 1,038円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
US735
118-7023

10個

973( 1,070円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
16
T3(3.97)
UTi20T
118-7058

10個

765円

742

( 816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
VP15TF
-

10個

982( 1,080円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
AP25N
679-1859

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
MP3025
661-9096

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
T3(3.97)
NX2525
-

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
T3(3.97)
NX3035
-

10個

758( 834円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
UC5115
657-9175

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
UE6020
679-1875

10個

973( 1,070円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
16
T3(3.97)
UE6105
-

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
UE6110
656-6529

10個

973( 1,070円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
US735
118-7074

10個

982( 1,080円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ノンコート
断続
16
T3(3.97)
UTi20T
118-7104

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
T3(3.97)
VP15TF
-

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
16
T3(3.97)
UE6110
656-6537

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
AP25N
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MP3025
661-9011

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NX2525
118-6957

10個

510( 561円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
NX3035
-

10個

510( 561円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
02(2.38)
UE6020
661-9029

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
UE6110
656-6481

10個

660( 726円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
CVDコーティング
断続
11
02(2.38)
US735
118-6949

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
11
02(2.38)
VP15TF
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
02(2.38)
AP25N
679-1735

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MP3025
661-9037

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
02(2.38)
NX2525
118-6990

10個

510( 561円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
02(2.38)
NX3035
-

10個

510( 561円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
UC5115
657-9159

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
02(2.38)
UE6020
247-3348

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
UE6105
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
UE6110
656-6499

10個

660( 726円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
11
02(2.38)
US735
118-6973

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
11
02(2.38)
UTi20T
118-7007

10個

510( 561円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
11
02(2.38)
VP15TF
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
MP3025
661-9045

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
11
02(2.38)
UE6105
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
11
02(2.38)
UE6110
-

10個

660( 726円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
11
02(2.38)
VP15TF
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
13
03(3.18)
AP25N
661-9053

10個

737( 811円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
13
03(3.18)
MP3025
661-9061

10個

737( 811円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
13
03(3.18)
MP3025
661-9070

10個

737( 811円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切りくずが伸びやすい後半バスにおいても確実なコントロールを実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・SPMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・SCMT-MP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPMR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・SCMT・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・DCMT・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・VBMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TPMX-L・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TPMX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                        メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                        通常価格 510円 660円 704円 433円 704円 1,053円 1,134円 578円 1,274円 852円 682円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        形状 T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) R(円形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形)
                        用途 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中切削
                        逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                        勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                        溝・穴 T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) R(穴なし) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) X(特殊) X(特殊)

                        三菱マテリアル・TCMT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        溶接機に使用するアルミ部品の研磨に
                        評価 4.0満足度:4.02018/09/28
                        この商品に対する満足感が強いため他の商品を使用したことがなく相対的な評価にはなりませんが、製品の仕上がりから判断しても優れた商品だと思います。耐久性がもう少しあれば、なおよいと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました