(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

通常価格(税別)
965円 ~ 1,314円
税込価格
1,062円 ~ 1,445円

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:S(四角形)・溝・穴:X(特殊)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
被削材状態
切れ刃長
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
09
HTi10
167-3424

10個

965( 1,062円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
09
NX2525
678-2621

10個

965( 1,062円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
軽断続
09
HTi10
167-3441

10個

975( 1,073円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
軽断続
12
HTi10
167-3459

10個

1,314( 1,445円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
軽断続
12
HTi10
-

10個

1,314( 1,445円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:S(四角形)
・溝
・穴:X(特殊)
・逃げ角:ポジ11°(P)
・用途(ブレーカー):粗切削【材種特長】
・HTi10は鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金
・チタン合金で一般切削。(切削状態の目安)
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

三菱マテリアル・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

      三菱マテリアル・PCD・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

        三菱マテリアル・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

          三菱マテリアル・PCD・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            三菱マテリアル・TCGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TCMT-MK・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    三菱マテリアル・SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                      三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・WNMG-LK・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VDGX-R/L・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          三菱マテリアル・VDGX-R/L・35°ひし形・ポジ・特殊・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 965円 728円 7,731円 725円 8,911円 831円 7,731円 545円 642円 791円 811円 545円 1,326円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目~  
                            形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) W(六角形) V(35°ひし形)
                            用途 粗切削 粗切削 仕上げ~中切削 - 仕上げ~中切削 粗切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 粗切削 中切削 仕上げ~中切削 中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ15°(D)
                            勝手 なし なし なし - なし なし なし なし なし なし なし なし -
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート CVDコーティング CVDコーティング ノンコート CVDコーティング CVDコーティング ノンコート

                            三菱マテリアル・SPGX・四角形・ポジ・特殊・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト