(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,440円 ~ 4,793円
税込価格
4,884円 ~ 5,272円

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定69件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

BC8210  連続・弱断続加工に

高速加工で抜群の工具寿命を発揮
連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210  連続・弱断続加工に

BC8220  汎用加工に

幅広い加工条件で圧倒的な寿命を実現
連続切削加工から強断続切削加工まで、幅広い切削加工領域に適しています。新CBN基材と新コーティングにより、優れた耐クレータ摩耗性と耐欠損性を両立し、工具寿命の延長を実現します。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220  汎用加工に
三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 製品の基本仕様・特長-1

BC8210

衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮します。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8210

BC8220

耐摩耗性に優れるTiAlN系コーティングをベースに、微細かつ超多積層構造にすることで、チッピングの要因ともなるコーティングへのクラック進展を抑制します。
これにより、幅広い切削領域で安定した加工を実現します。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ BC8220

“超微粒・耐熱バインダー技術”

BC8200シリーズの基材には、新開発の"超微粒・耐熱バインダー"を採用しました。耐クレータ摩耗性と耐チッピング性・耐欠損性を高次元で両立することで、工具寿命を大きく向上させました。

性能・試験情報

“超微粒バインダー”で突発欠損を防止

CBN基材に“超微粒バインダー”と微粒cBNを分散することで、クラックの進展を抑制し、切削時の突発欠損の発生を防止します。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “超微粒バインダー”で突発欠損を防止

“耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制

バインダーの耐熱性を高めることで、バインダー成分の変質による耐摩耗性の低下を防ぎ、クレータ摩耗に起因するチッピングや欠損を抑制します。

従来品
BC8200シリーズ
三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-1

切削熱により変質したバインダー成分は耐摩耗性を低下させる。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ “耐熱バインダー”でクレータ摩耗進行を抑制-2

切削熱によりバインダー成分の変質を抑制する。

クレータ摩耗の進行状況

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ クレータ摩耗の進行状況

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-1
三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表-2

選定サポート情報

ホーニング

高速・高送り用として、耐欠損性を高めたVAホーニングを追加しました。
その他、さまざまな加工形態に対応できるホーニングをラインナップしています。

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ ホーニング
 連続加工汎用加工汎用(耐欠損重視)断続加工
一般条件一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
高能率条件
(高速・高送り)
一般条件高負荷条件
(高切込み・高送り)
BC8210FSGSGH TS 
BC8220 GAGHVATATH

型番リスト

型番
被削材
用途
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
0.8
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
BC8220
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
BC8120
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
BC8120
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
BC8130
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
BC8220
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
BC8120
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
断続
09
03(3.18)
BC8130
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
BC8220
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ切削
1.2
CBN
PVDコーティング
軽断続
09
03(3.18)
BC8220
-
-

1個

4,793( 5,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径ボーリング用、一般旋削用からフライス用まで幅広い用途でお使いいただけます。
【材種特長】
・「BC8210」は衝撃を和らげる新開発のAlCrSiN系コーティングと、耐摩耗性に優れるTiAlSiN系コーティングの組み合わせにより、連続から弱断続切削で安定した耐摩耗性を発揮
・「BC8220」は新たに開発した新特殊セラミックスPVDコーティングを採用。CBN焼結体との付着強度を向上させると共に、超多積層コーティングにより耐摩耗性と耐チッピング性を高いレベルで両立。高速切削から断続度の大きい加工まで幅広く使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

あと8項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CBN・NP-VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CBN・NP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・PCD・NP-CPMH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CBN・NP-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-VBGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・BF-CCGT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CBN・NP-TCGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CBN・NP-CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CBN・NP-SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                      通常価格 4,440円 3,784円 4,125円 4,890円 4,440円 4,436円 5,705円 5,707円 3,063円 4,125円
                      通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   3日目~   1日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                      形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形)
                      逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                      勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                      溝・穴 B(穴あり) A(穴あり) A(穴あり) H(穴あり) W(穴あり) W(穴あり) T(穴あり) W(穴あり) W(穴あり) A(穴あり)
                      精度 G G G M G G G G G G

                      三菱マテリアル・CBN・CPGB・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト