(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
510円 ~ 973円  特別価格 
税込価格
561円 ~ 1,070円  特別価格 

M級インサート(SVブレーカ付き) TPMH○○○-SV。【特長】・60°正三...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定78件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
16
03(3.18)
VP15TF
-

10個

973( 1,070円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
VP45N
259-7322

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
MC6025
662-5037

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MP3025
662-9482

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
03(3.18)
NX2525
225-9745

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
NX3035
-

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
UE6020
225-9753

10個

973( 1,070円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
US735
680-2567

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
16
03(3.18)
VP15TF
-

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
VP45N
259-7331

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
MC6025
662-5061

10個

973( 1,070円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
MP3025
662-9504

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
03(3.18)
NX2525
247-3551

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
03(3.18)
NX3035
-

10個

758( 834円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
UE6020
247-3534

10個

973( 1,070円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
16
03(3.18)
US735
680-2605

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
16
03(3.18)
VP15TF
-

10個

973( 1,070円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
03(3.18)
VP45N
259-7349

10個

973( 1,070円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

M級インサート(SVブレーカ付き) TPMH○○○-SV。
【特長】
・60°正三角形、ポジティブインサート、穴つき。
・大きなすくい角で切れ味良好。
・半島ドットにより、1mm以下の切削でも切りくずを確実にコントロール。
・NX2525は鋼、ステンレス鋼、鋳鉄で安定切削(切削状態の目安)。
【用途】
・炭素鋼・合金鋼、軟鋼、ステンレス鋼の旋削用、軽切削用補間ブレーカ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CPMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・DCMT-SV・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TCMT-LP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VCMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・TNMG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCMH-SV・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・TPMH-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-RM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・TNMG-RM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TCMT-FV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・CCMT-LP・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・VBMT-SV・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・SCMT-LP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 510円 479円 578円 510円 778円 613円 479円 510円 667円 510円 479円 778円 704円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            溝・穴 H(穴あり) H(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) H(穴あり) H(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            三菱マテリアル・TPMH-SV・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型加工用旋盤で使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            金型加工用旋盤で、主な被削材鉄の仕上げ工程に使用しています。SVブレーカ付きであるため、切粉のコントロールが容易になり作業性の向上に繋がっていると思います。使用頻度にもよりますが、消耗品なのでもう少し耐久性があると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト