(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,193円 ~ 1,563円  特別価格 
税込価格
1,312円 ~ 1,719円  特別価格 

難削材の高精度加工に最適なG級インサート(MJブレーカ付き) CNGG○○○-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
HTi10
660-5893

10個

1,241( 1,365円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
ノンコート
軽断続
RT9010
-

10個

1,193( 1,312円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
軽断続
VP10RT
-

10個

1,548( 1,703円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
PVDコーティング
断続
VP15TF
-

10個

1,563円

1,516

( 1,668円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
HTi10
-

10個

1,193( 1,312円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
ノンコート
軽断続
RT9010
-

10個

1,193( 1,312円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
軽断続
VP10RT
-

10個

1,548( 1,703円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
PVDコーティング
断続
VP15TF
-

10個

1,502( 1,652円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

難削材の高精度加工に最適なG級インサート(MJブレーカ付き) CNGG○○○-MJ。
【特長】
・難削材、仕上げ~中切削用。
・滑らかな微小ホーニングにより、M級品最高の切れ味を可能にしている。
・曲線切れ刃により、倣い加工にも柔軟に対応。
・80°菱形、ネガティブインサート、穴つき。
・VP10RTでは、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
・HTi10では鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
・RT9010では、耐熱合金・チタン合金で一般切削(切削状態の目安)。
【用途】
・難削材旋削の仕上げ加工に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNGM-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・VNGM-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      三菱マテリアル・CNMG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-MJ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        三菱マテリアル・TNMG-MJ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・VNMG-MJ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-MJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・DNMG-MJ・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGT-FJ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CCGT-FJ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNGG-FJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CNGG-FJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNMA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VCGT-AZ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・VCGT-AZ・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・CNMG-GJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGT-AZ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CCGT-AZ・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,193円 1,367円 690円 690円 804円 872円 937円 1,193円 672円 479円 2,094円 690円 975円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            形状 C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 - - 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ~中切削
                            材種(母材) 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - - 超硬 超硬 超硬
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            三菱マテリアル・CNGG-MJ・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            旋盤での利用
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            加工条件に合っている商品で、継続利用しています。切れ味は食いつき性能も問題ありません。強度とのバランスも優れていると思います。びびりなどはなく気になるところもない、品質に問題のない商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト