(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
479円 ~ 1,269円  特別価格 
税込価格
527円 ~ 1,396円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番

未確定91件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
03(3.18)
UE6110
655-9417

10個

709( 780円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
08
03(3.18)
US735
246-6856

10個

744( 818円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
08
03(3.18)
UTi20T
660-0662

10個

571( 628円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
08
03(3.18)
UE6110
655-9425

10個

744( 818円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
08
03(3.18)
US735
-

10個

709( 780円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ノンコート
断続
08
03(3.18)
UTi20T
-

10個

571( 628円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
AP25N
660-0964

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP3025
660-5796

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
NX2525
119-0814

10個

917( 1,009円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
NX3035
-

10個

945( 1,040円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UC5115
656-8769

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
UE6020
660-0981

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
UE6105
-

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
655-9450

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
US735
119-0792

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
超硬
ノンコート
断続
12
04(4.76)
UTi20T
119-0831

10個

955円

926

( 1,019円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
VP15TF
-

10個

1,231円

1,194

( 1,313円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
MP3025
660-5826

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
12
04(4.76)
NX2525
119-0873

10個

955( 1,051円 )

6日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
NX3035
-

10個

945( 1,040円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UC5115
656-8777

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
UE6020
660-1049

10個

1,269円

1,230

( 1,353円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
連続
12
04(4.76)
UE6105
-

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
655-9468

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
US735
119-0857

10個

1,231円

1,194

( 1,313円 )

5日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
超硬
ノンコート
断続
12
04(4.76)
UTi20T
119-0881

10個

945( 1,040円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
12
04(4.76)
VP15TF
-

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
サーメット
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
NX3035
-

10個

945( 1,040円 )

4日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
UE6020
-

10個

1,219( 1,341円 )

3日目

P(鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
軽断続
12
04(4.76)
UE6110
655-9476

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○]
1.2
超硬
CVDコーティング
断続
12
04(4.76)
US735
660-1103

10個

1,219( 1,341円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・AP25Nはサーメット材種。
・MP3025は鋼旋削加工用PVDコーテッドサーメット材種。
・NX2525は鋼
・鋳鉄旋削加工用サーメット材種。
・NX3035は軟鋼、炭素鋼、合金鋼で一般切削用サーメット材種。
・UC5115は普通鋳鉄
・ダクタイル鋳鉄切削ようCVDコーティング材種。
・UE6020は鋼で不安定切削。(切削状態の目安)
・UE6105は鋼で安定切削。(切削状態の目安)
・UE6110は軟鋼、炭素鋼、ベアリング鋼、鉛レス鋼など各種の鋼旋削加工用CVDコーティング材種。
・US735/US7020は超難削材であるステンレス鋼加旋削用CVDコーティング材種。
・UTi20Tは鋼
・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用超硬合金材種。
・VP15TFは難削材である耐熱合金で耐欠損性が要求される不安定切削領域での旋削加工用高強度超微粒超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・CNMG-FW・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CNMG-RK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            WIDIA・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-HRM・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・PCD・CPGA-DIA・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・CNMG-SF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    日本特殊陶業・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          三菱マテリアル・CNMG-MK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル WIDIA タンガロイ タンガロイ タンガロイ 日本特殊陶業 タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 479円 26,263円 800円 620円 667円 860円 790円 10,430円 790円 1,520円 560円 667円 667円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   2日目~  
                            形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            用途 中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 中~粗切削 中切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし - なし - なし なし なし - なし なし なし
                            溝・穴 T(穴あり) A(穴あり) G(穴あり) - G(穴あり) - G(穴あり) A(穴あり) G(穴あり) - T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり)

                            三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            機械加工
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/30
                            機械部品の切削荷使用。
                            荒加工で80°に切削しましたが、さくさくと削ることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤用加工に
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/29
                            チップも形状、材料豊富。
                            切れ味も良く、耐久性もあり品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            旋盤加工
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/22
                            チップも種類が多く、どれがいいのか迷いますが、
                            価格、形状、材料から選定してみました。
                            今の所、切れ味、耐久とも問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました