(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

通常価格(税別)
16,100円 ~ 17,700円
税込価格
17,710円 ~ 19,470円

【特長】・小内径用のシステムバー・刃先仕様:シャープエッジ・平均粒径:0.5μ...

詳細情報を確認する

  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.2
  • 勝手:
  • 材種(母材):
    PCD
  • コーティング:
    ノンコート
  • 利用可能コーナー数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
用途
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
倣い / 横送り
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

16,100( 17,710円 )

3日目

溝入れ
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-20N、SVNSR1212M-12-20N、SVNSR1616M-12-20N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

16,100( 17,710円 )

3日目

溝入れ
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-11N、SVNSR1212M-12-11N、SVNSR1616M-12-11N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

16,900( 18,590円 )

3日目

倣い / 横送り
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-20N、SVNSR1212M-12-20N、SVNSR1616M-12-20N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

16,900( 18,590円 )

3日目

溝入れ
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-20N、SVNSR1212M-12-20N、SVNSR1616M-12-20N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

17,230( 18,953円 )

3日目

倣い / 横送り
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

17,300( 19,030円 )

4日目

倣い / 横送り
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、SVNSR1010K-12-20N、SVNSR1212M-12-20N、SVNSR1616M-12-20N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

17,700( 19,470円 )

4日目

倣い / 横送り
SVNR1010H-12N、SVNR1212K-12N、SVNR1616K-12N、SVNR2020K-12N、SVNR2525M-12N、S12F-SVNR12N、S14G-SVNR12N、S16H-SVNR12N、S19H-SVNR12N、S19N-SVNR12N、S20H-SVNR12N、S25H-SVNR12N、S25Q-SVNR12N、S19H-SVNR12SN、S20H-SVNR12SN、S22K-SVNR12SN、S25.0G-SVNR12SN
KPD001

1個

17,380( 19,118円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小内径用のシステムバー
・刃先仕様:シャープエッジ
・平均粒径:0.5μm
・勝手:右
・材種:PCD
・コーティング:ノンコート
・コーナーR:0.2mm
・利用可能コーナー数:1
【用途】
倣い/横送り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・小内径用チップバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ

      京セラ・VNT型(システムバー)・内径ねじ切り用チップ

        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          タンガロイ・CTIR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

              三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                  住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        住友電工ハードメタル・チップ KBMZ型(内径挽き加工用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          日本特殊陶業・GTPA/Y-GTPA型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ 住友電工ハードメタル 日本特殊陶業
                            通常価格 16,100円 10,250円 2,810円 7,520円 1,340円 2,975円 2,366円 2,270円 1,076円 1,313円 2,240円 3,072円 2,870円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目  
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.2 - - - - - - - - - 0.2 - 0.1
                            勝手 - - - - - - -
                            材種(母材) PCD - - - - 超硬 超硬 超硬 - 超硬 - 超硬 -
                            コーティング ノンコート - - - - PVDコーティング PVDコーティング PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング -
                            利用可能コーナー数 1 1 - - - - - - - - - - -

                            京セラ・小内径用システムバー ダイヤモンド・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト