(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
660円 ~ 1,200円  特別価格 
税込価格
726円 ~ 1,320円  特別価格 

【仕様】・形状:T(三角形)・すくい角:ネガ・勝手:勝手あり【用途】・加工用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定65件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
材種記号
JANコード
すくい角(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
KW10
-
14
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770円

746

( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN620
-
14
-

10個

660( 726円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
KW10
-
14
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
PV710
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN620
-
14
-

10個

660( 726円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
KW10
-
14
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN620
-
14
-

10個

660( 726円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
KW10
-
14
-

10個

810( 891円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
PV710
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
11
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN620
-
14
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
16
03(3.18)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

890( 979円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
KW10
-
14
-

10個

880( 968円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PR930
-
14
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV730
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV710
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN620
4960664728787
14
10

10個

991( 1,090円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
KW10
-
14
-

10個

810( 891円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PR930
-
14
-

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV710
-
14
10

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV730
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
10

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN620
4960664728794
14
10

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PR930
-
14
-

10個

1,030( 1,133円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV7005
-
14
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV710
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV730
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN620
-
14
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PR930
-
14
-

10個

1,030( 1,133円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV7005
-
14
-

10個

860( 946円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV710
-
14
10

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV730
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
10

10個

991( 1,090円 )

2日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN620
4960664728817
14
10

10個

991( 1,090円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV720
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV730
-
14
-

10個

760( 836円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
-
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN60
-
14
-

10個

770( 847円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN610
-
14
-

10個

991( 1,090円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
TN620
-
14
-

10個

660( 726円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
連続
16
04(4.76)
G(穴あり)
G
なし
PV710
-
14
10

10個

1,200( 1,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:T(三角形)
・すくい角:ネガ
・勝手:勝手あり
【用途】
・加工用途:外径、内径用
・ブレーカー用途:仕上げ~中切削

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    TPGR-B・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    TPGR-B・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      京セラ・TNGG-A3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・TNGG-A3・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        TBGT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

          セラミック・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

            京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            京セラ・TNGG-TK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

              京セラ・セラミック・TBGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・TNMG-SG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  京セラ・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    TBGT-CF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                      京セラ・TPGN・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                        京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        京セラ・TCMX-WP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          京セラ・TNGG・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 660円 850円 910円 850円 470円 1,050円 970円 610円 840円 1,130円 690円 420円 630円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   3日目~   2日目~   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 - 中~粗切削 仕上げ~中切削 粗切削 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 -
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            利用可能コーナー数 6 3 6 3 - 6 3 6 3 3 3 3 6
                            ブレーカ記号 B - A3 - - TK - SG - CF - WP -

                            TNGG-B・三角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました