(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RPGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

RPGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ (カタログ)

通常価格(税別)
2,580円 ~ 2,860円
税込価格
2,838円 ~ 3,146円

・京セラ、旋削用チップ。【材質】・高硬度ロール材加工用・サイアロンセラミック:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
形状
用途
材種(母材)
逃げ角
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R(円形)
仕上げ~中切削
セラミック
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
06
06(6.35)
X(特殊)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,580( 2,838円 )

4日目

R(円形)
仕上げ~中切削
セラミック
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
06
06(6.35)
X(特殊)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,580( 2,838円 )

4日目

R(円形)
仕上げ~中切削
セラミック
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
09
07(7.94)
X(特殊)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,760( 3,036円 )

3日目

R(円形)
仕上げ~中切削
セラミック
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
09
07(7.94)
X(特殊)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,580( 2,838円 )

4日目

R(円形)
仕上げ~中切削
セラミック
ポジ11°(P)
ノンコート
軽断続
12
07(7.94)
X(特殊)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,860( 3,146円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・京セラ、旋削用チップ。
【材質】
・高硬度ロール材加工用
・サイアロンセラミック:KS6030

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RPGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

RPGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

    京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

      京セラ・RNMG・円形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

            セラミック・RCGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップ

              タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・TNMA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 京セラ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 2,580円 500円 570円 680円 667円 1,810円 1,210円 630円 690円 556円 6,434円 589円 835円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            被削材 S(耐熱合金・チタン合金) - - P(鋼) K(鋳鉄) - - - - - - - -
                            勝手 なし なし - なし なし なし なし なし - なし なし - -

                            RPGX・円形・ポジ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト