(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常価格(税別)
760円 ~ 2,860円
税込価格
836円 ~ 3,146円

【特長】円形ネガ、穴無しの旋削適用チップです。様々な種類を取り揃えているため、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定30件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
用途
材種(母材)
コーティング
被削材状態
切れ刃長
厚さ
溝・穴
精度
ワイパー刃
利用可能コーナー数
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
09
03(3.18)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

1,480( 1,628円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A66N

10個

920( 1,012円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

1,020( 1,122円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
-
09
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A65

10個

800( 880円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
09
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

1,020( 1,122円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A66N

10個

890( 979円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

990( 1,089円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

1,640( 1,804円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
-
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A65

10個

760( 836円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6015

10個

1,030( 1,133円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6050

10個

1,610( 1,771円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
12
04(4.76)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

990( 1,089円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,050( 2,255円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
断続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6040

10個

2,020( 2,222円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

1,430( 1,573円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A66N

10個

1,300( 1,430円 )

3日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

1,430( 1,573円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,050( 2,255円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
断続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6040

10個

2,020( 2,222円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
-
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A65

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
連続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6015

10個

1,280( 1,408円 )

4日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6050

10個

2,020( 2,222円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
12
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

1,430( 1,573円 )

4日目

H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
15
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A66N

10個

1,780( 1,958円 )

4日目

K(鋳鉄)[○] / H(高硬度材)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
PVDコーティング
連続
15
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
PT600M

10個

1,960( 2,156円 )

3日目

K(鋳鉄)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
-
15
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
A65

10個

1,560( 1,716円 )

3日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
19
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,860( 3,146円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
軽断続
19
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6030

10個

2,860( 3,146円 )

4日目

S(耐熱合金・チタン合金)[○]
仕上げ~中切削
セラミック
ノンコート
断続
19
07(7.94)
N(穴なし)
G
なし
9以上
KS6040

10個

2,820( 3,102円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
円形ネガ、穴無しの旋削適用チップです。
様々な種類を取り揃えているため、コーティングや刃先仕様等確認の上ご発注下さい。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

    京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

    京セラ・RCMX・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

        京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

          京セラ・RPMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・TNMG-GK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-TF・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNMG-SW・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・TNMG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・SCMT-MK・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          セラミック・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 京セラ
                            通常価格 760円 500円 - 680円 680円 20,569円 545円 840円 690円 560円 589円 811円 470円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~  
                            形状 R(円形) R(円形) S(四角形) R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形)
                            逃げ角 ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし - なし なし

                            セラミック・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました