(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KTKB-SS/KTKB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KTKB-SS/KTKB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
890円 ~ 2,690円  特別価格 
税込価格
979円 ~ 2,959円  特別価格 

【特長】・Pブレーカは、自動盤などの低送り用に設計された特殊ブレーカです。送り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定101件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
適合ホルダ
適合ブレード
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.15
1.6
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
KW10

10個

1,140( 1,254円 )

4日目

0.15
1.6
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
PR1535

10個

1,410( 1,551円 )

4日目

0.2
2.2
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1010F-2S、KTKHL1212H-2S、KTKHL1612H-2S、KTKHL1616H-2S、KTKHL2012K-2S、KTKHL2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
CR9025

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
2.2
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1010F-2S、KTKHL1212H-2S、KTKHL1612H-2S、KTKHL1616H-2S、KTKHL2012K-2S、KTKHL2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

0.2
2.2
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1010F-2S、KTKHL1212H-2S、KTKHL1612H-2S、KTKHL1616H-2S、KTKHL2012K-2S、KTKHL2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

0.2
2.2
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1010F-2S、KTKHL1212H-2S、KTKHL1612H-2S、KTKHL1616H-2S、KTKHL2012K-2S、KTKHL2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

0.2
2.4
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1010F-2S、KTKHL1212H-2S、KTKHL1612H-2S、KTKHL1616H-2S、KTKHL2012K-2S、KTKHL2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
CR9025

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
2.4
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1010F-2S、KTKHL1212H-2S、KTKHL1612H-2S、KTKHL1616H-2S、KTKHL2012K-2S、KTKHL2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

0.2
2.4
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1010F-2S、KTKHL1212H-2S、KTKHL1612H-2S、KTKHL1616H-2S、KTKHL2012K-2S、KTKHL2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

4日目

0.25
3.1
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1612H-3S、KTKHL1616H-3S、KTKHL2012K-3S、KTKHL2020K-3S、KTKHL2525M-3S、KTKHL2020K-3T17S、KTKHL2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
CR9025

10個

1,250( 1,375円 )

4日目

0.25
3.1
超硬
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1612H-3S、KTKHL1616H-3S、KTKHL2012K-3S、KTKHL2020K-3S、KTKHL2525M-3S、KTKHL2020K-3T17S、KTKHL2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
KW10

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

0.25
3.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1612H-3S、KTKHL1616H-3S、KTKHL2012K-3S、KTKHL2020K-3S、KTKHL2525M-3S、KTKHL2020K-3T17S、KTKHL2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
PR1535

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

0.25
3.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1612H-3S、KTKHL1616H-3S、KTKHL2012K-3S、KTKHL2020K-3S、KTKHL2525M-3S、KTKHL2020K-3T17S、KTKHL2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
PR1535

10個

1,270( 1,397円 )

3日目

0.25
3.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL1612H-3S、KTKHL1616H-3S、KTKHL2012K-3S、KTKHL2020K-3S、KTKHL2525M-3S、KTKHL2020K-3T17S、KTKHL2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
PR930

10個

1,250( 1,375円 )

4日目

0.3
4.1
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL2012K-4S、KTKHL2020K-4S、KTKHL2525M-4S、KTKHL2020K-4T22S、KTKHL2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
CR9025

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

0.3
4.1
超硬
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KTKHL2012K-4S、KTKHL2020K-4S、KTKHL2525M-4S、KTKHL2020K-4T22S、KTKHL2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
KW10

10個

1,190( 1,309円 )

4日目

0.3
4.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL2012K-4S、KTKHL2020K-4S、KTKHL2525M-4S、KTKHL2020K-4T22S、KTKHL2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
PR1535

10個

1,360( 1,496円 )

4日目

0.3
5.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHL2525M-5S
KTKB26-5S、KTKB32-5S
PR1535

10個

1,450( 1,595円 )

4日目

0.15
なし
1.6
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
CR9025

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

0.15
なし
1.6
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
KW10

10個

1,140円

1,105

( 1,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2
なし
1.6
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
CR9025

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

0.2
なし
1.6
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
KW10

10個

1,140( 1,254円 )

4日目

0.2
なし
1.6
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
PR1535

10個

1,410( 1,551円 )

4日目

0.15
なし
1.6
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
PR1535

10個

1,410( 1,551円 )

3日目

0.15
なし
1.6
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
PR930

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

0.15
なし
1.6
サーメット
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB19-1SS、KTKB26-1SS、KTKB32-1SS
TN90

10個

970( 1,067円 )

4日目

0.2
なし
2.2
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
CR9025

10個

1,210( 1,331円 )

5日目

0.2
なし
2.2
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

0.2
なし
2.2
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
CR9025

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
なし
2.2
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

3日目

0.2
なし
2.2
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR1535

10個

1,220( 1,342円 )

3日目

0.2
なし
2.2
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
なし
2.2
サーメット
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
TN90

10個

890( 979円 )

4日目

0.2
なし
2.2
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

3日目

0.2
なし
2.2
サーメット
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
TN90

10個

890( 979円 )

4日目

0.2
なし
2.4
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
CR9025

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
なし
2.4
超硬
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
KW10

10個

1,050( 1,155円 )

4日目

0.2
なし
2.4
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR1535

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
なし
2.4
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
PR930

10個

1,210( 1,331円 )

4日目

0.2
なし
2.4
サーメット
ノンコート
KTKTB16-19、KTKTB20-19、KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1010F-2S、KTKHR/L1212H-2S、KTKHR/L1612H-2S、KTKHR/L1616H-2S、KTKHR/L2012K-2S、KTKHR/L2020K-2S
KTKB19-2S、KTKB26-2S、KTKB32-2S
TN90

10個

890( 979円 )

4日目

0.25
なし
3.1
超硬
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
KW10

10個

1,100( 1,210円 )

4日目

0.25
なし
3.1
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
CR9025

10個

1,250( 1,375円 )

3日目

0.25
なし
3.1
超硬
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
KW10

10個

1,100( 1,210円 )

3日目

0.25
なし
3.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
PR1535

10個

1,270( 1,397円 )

2日目

0.25
なし
3.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
PR930

10個

1,250( 1,375円 )

4日目

0.25
なし
3.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
PR1535

10個

1,250( 1,375円 )

1日目

0.25
なし
3.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
PR930

10個

1,250( 1,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.25
なし
3.1
サーメット
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L1612H-3S、KTKHR/L1616H-3S、KTKHR/L2012K-3S、KTKHR/L2020K-3S、KTKHR/L2525M-3S、KTKHR/L2020K-3T17S、KTKHR/L2525M-3T22S
KTKB26-3S、KTKB32-3S
TN90

10個

940( 1,034円 )

3日目

0.3
なし
4.1
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2012K-4S、KTKHR/L2020K-4S、KTKHR/L2525M-4S、KTKHR/L2020K-4T22S、KTKHR/L2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
CR9025

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

0.3
なし
4.1
超硬
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2012K-4S、KTKHR/L2020K-4S、KTKHR/L2525M-4S、KTKHR/L2020K-4T22S、KTKHR/L2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
KW10

10個

1,190円

1,154

( 1,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.3
なし
4.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2012K-4S、KTKHR/L2020K-4S、KTKHR/L2525M-4S、KTKHR/L2020K-4T22S、KTKHR/L2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
PR1535

10個

1,360( 1,496円 )

1日目

0.3
なし
4.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2012K-4S、KTKHR/L2020K-4S、KTKHR/L2525M-4S、KTKHR/L2020K-4T22S、KTKHR/L2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
PR930

10個

1,340( 1,474円 )

4日目

0.3
なし
4.1
サーメット
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2012K-4S、KTKHR/L2020K-4S、KTKHR/L2525M-4S、KTKHR/L2020K-4T22S、KTKHR/L2525M-4T22S
KTKB26-4S、KTKB32-4S
TN90

10個

1,010( 1,111円 )

4日目

0.3
なし
4.8
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2525M-5S
KTKB26-5S、KTKB32-5S
CR9025

10個

1,430( 1,573円 )

4日目

0.3
なし
4.8
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2525M-5S
KTKB26-5S、KTKB32-5S
PR1535

10個

1,450( 1,595円 )

4日目

0.3
なし
5.1
超硬
CVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2525M-5S
KTKB26-5S、KTKB32-5S
CR9025

10個

1,430( 1,573円 )

4日目

0.3
なし
5.1
超硬
ノンコート
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2525M-5S
KTKB26-5S、KTKB32-5S
KW10

10個

1,280( 1,408円 )

4日目

0.3
なし
5.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2525M-5S
KTKB26-5S、KTKB32-5S
PR1535

10個

1,450( 1,595円 )

3日目

0.3
なし
5.1
超硬
PVDコーティング
KTKTB16-26、KTKTB20-26、KPKTB20-26JCT、KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT、KTKHR/L2525M-5S
KTKB26-5S、KTKB32-5S
PR930

10個

1,430( 1,573円 )

4日目

0.35
なし
6.4
超硬
CVDコーティング
KTKTB20-32、KTKTB25-32、KTKTB32-32、KTKTBF25-32、KTKTBF32-32、KPKTB20-32JCT、KPKTB25-32JCT、KPKTB32-32JCT
KTKB32-6S
CR9025

10個

1,510円

1,464

( 1,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Pブレーカは、自動盤などの低送り用に設計された特殊ブレーカです。送り0.03~0.08mm/revで切りくずを小さくカールさせ、優れた切りくず排出性能を発揮します
・標準ブレーカは、一般的な突切り加工で、送り0.1mm/rev以上で使用する汎用タイプです。切りくず排出性能に大変優れています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KTKB-SS/KTKB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

KTKB-SS/KTKB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGBF-F/S-KGBF/KGBFS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    KGBF-F/S-KGBF/KGBFS用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      京セラ・GFV用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        サンドビック・コロカット1用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          サンドビック・コロカット3用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            KGD/KGD-JCT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            KGD/KGD-JCT用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              サンドビック・コロカット2用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                京セラ・KGH/KGHS/KGA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・JCCWSR/L用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットQD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・GIR/L形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                          イスカル ピコカット 小径ソリッドバー 016/020/610/620端面加工用 溝入れ/突っ切り用

                            メーカー 京セラ 京セラ 京セラ サンドビック サンドビック 京セラ サンドビック 京セラ タンガロイ イスカル サンドビック タンガロイ イスカル
                            通常価格 890円 1,610円 2,020円 5,284円 4,319円 1,360円 2,550円 1,730円 1,550円 6,219円 1,350円 2,330円 6,799円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - - 溝入れ / 突っ切り - - 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            利用可能コーナー数 1 3 - - - - - - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.05 - - - - - - - - - - - -

                            KTKB-SS/KTKB-S用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工作物の作成に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/08
                            すぐに必要だったので、ミスミさんの商品で価格、納期が選定条件に見合っていてこの商品にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました