(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小内径ねじ切り EZバー EZT型

小内径ねじ切り EZバー EZT型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,570円 ~ 3,990円
税込価格
2,827円 ~ 4,389円

ソリッドタイプの小内径ねじ切りEZバーです。【材種(母材)】超硬

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • 勝手:
  • さらい刃有無:
    なし
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    1

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【内径加工 EZバーPLUSを活用し、高精度・低コスト加工を実現】

〈課題〉
内径加工の工具交換は時間がかかり、優れた繰り返し精度も重要となります。

〈ソリューション〉
刃先交換式の利便性をそのままに、ソリッドバーに匹敵する精度で加工が可能。
最小加工径φ5に対応し、刃具費低減を実現します。

京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ ソリューション
 
1. 最小加工径φ5から対応
加工に合わせて、超硬タイプと鋼タイプを選択可能
京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ 最小加工径φ5から対応
2. 工具交換時間を3分の1に短縮
EZアジャスト構造によりボーリングバーに比べ装着時間を大幅短縮
京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ 工具交換時間を3分の1に短縮

工具交換時間比較

3. 優れた繰り返し精度
EZアジャスト構造により、ボーリングバーに比べ優れた繰り返し精度を実現

京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ 繰り返し精度比較

繰り返し精度比較

 

【内径加工 EZバーで多様な小内径加工に対応】

〈課題〉
1つのスリーブで多様な加工に対応したい。

〈ソリューション〉
内径旋削加工だけでなく、内径倣い、内径溝入れ、端面溝入れ、ねじ切り加工にも対応。
簡単に位置決めを行う事ができる専用スリーブで、高い繰り返し精度を実現し、加工寸法のバラツキを抑制可能です。

 

1. 豊富なラインナップ

京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ 内径旋削

内径旋削

 
京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ 溝・ねじ切り

溝・ねじ切り

 

スリーブの選び方

京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ スリーブの選び方

内部給油に対応したスリーブをラインナップ。選べる3種のレパートリー

 

2. 加工寸法のバラツキを抑制
チップ後端傾斜面と位置決めピンにより高い拘束力を実現。加工中のチップの動きを抑制

京セラ・EZT用・内径ねじ切り用チップ 加工径変化量比較

加工径変化量比較

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
山数
コーティング
材種記号
適合ホルダ
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ISOメートル60°(M)
0.35~0.8
36~32
ノンコート
GW05
EZH02512ST-80、EZH02516HP-100、EZH02516ST-100、EZH02519CT-120、EZH02519HP-120、EZH02519ST-120、EZH02520CT-120、EZH02520HP-120、EZH02520ST-120、EZH02522CT-135、EZH02522HP-135、EZH02522ST-135、EZH02525.0CT-135、EZH02525.0HP-135、EZH02525.0ST-135、EZH02525.4CT-120、EZH02525.4HP-120、EZH02525.4ST-120
0.02±0.01

1個

2,570( 2,827円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.35~0.8
36~32
PVDコーティング
PR1225
EZH02512ST-80、EZH02516HP-100、EZH02516ST-100、EZH02519CT-120、EZH02519HP-120、EZH02519ST-120、EZH02520CT-120、EZH02520HP-120、EZH02520ST-120、EZH02522CT-135、EZH02522HP-135、EZH02522ST-135、EZH02525.0CT-135、EZH02525.0HP-135、EZH02525.0ST-135、EZH02525.4CT-120、EZH02525.4HP-120、EZH02525.4ST-120
0.02±0.01

1個

2,680( 2,948円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1
36~24
ノンコート
GW05
EZH03012ST-80、EZH03016HP-100、EZH03016ST-100、EZH03019CT-120、EZH03019HP-120、EZH03019ST-120、EZH03020CT-120、EZH03020HP-120、EZH03020ST-120、EZH03022CT-135、EZH03022HP-135、EZH03022ST-135、EZH03025.0CT-135、EZH03025.0HP-135、EZH03025.0ST-135、EZH03025.4CT-120、EZH03025.4HP-120、EZH03025.4ST-120
0.02±0.01

1個

2,570( 2,827円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.5~1
36~24
PVDコーティング
PR1225
EZH03012ST-80、EZH03016HP-100、EZH03016ST-100、EZH03019CT-120、EZH03019HP-120、EZH03019ST-120、EZH03020CT-120、EZH03020HP-120、EZH03020ST-120、EZH03022CT-135、EZH03022HP-135、EZH03022ST-135、EZH03025.0CT-135、EZH03025.0HP-135、EZH03025.0ST-135、EZH03025.4CT-120、EZH03025.4HP-120、EZH03025.4ST-120
0.02±0.01

1個

2,680( 2,948円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.25
28~20
ノンコート
GW05
EZH03512ST-80、EZH03516HP-100、EZH03516ST-100、EZH03519CT-120、EZH03519HP-120、EZH03519ST-120、EZH03520CT-120、EZH03520HP-120、EZH03520ST-120、EZH03522CT-135、EZH03522HP-135、EZH03522ST-135、EZH03525.0CT-135、EZH03525.0HP-135、EZH03525.0ST-135、EZH04025.4CT-120、EZH04025.4HP-120、EZH04025.4ST-120
0.04±0.01

1個

2,570( 2,827円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.25
28~20
PVDコーティング
PR1225
EZH03512ST-80、EZH03516HP-100、EZH03516ST-100、EZH03519CT-120、EZH03519HP-120、EZH03519ST-120、EZH03520CT-120、EZH03520HP-120、EZH03520ST-120、EZH03522CT-135、EZH03522HP-135、EZH03522ST-135、EZH03525.0CT-135、EZH03525.0HP-135、EZH03525.0ST-135、EZH04025.4CT-120、EZH04025.4HP-120、EZH04025.4ST-120
0.04±0.01

1個

2,680( 2,948円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.5
28~18
ノンコート
GW05
EZH04012ST-80、EZH04016HP-100、EZH04016ST-100、EZH04019CT-120、EZH04019HP-120、EZH04019ST-120、EZH04020CT-120、EZH04020HP-120、EZH04020ST-120、EZH04022CT-135、EZH04022HP-135、EZH04022ST-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4CT-120、EZH04025.4HP-120、EZH04025.4ST-120
0.04±0.01

1個

3,220( 3,542円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.5
28~18
PVDコーティング
PR1225
EZH04012ST-80、EZH04016HP-100、EZH04016ST-100、EZH04019CT-120、EZH04019HP-120、EZH04019ST-120、EZH04020CT-120、EZH04020HP-120、EZH04020ST-120、EZH04022CT-135、EZH04022HP-135、EZH04022ST-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4CT-120、EZH04025.4HP-120、EZH04025.4ST-120
0.04±0.01

1個

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ウィットワース55°(W)
24~20
28
ノンコート
GW05
EZH05012ST-80、EZH05016HP-100、EZH05016ST-100、EZH05019CT-120、EZH05019HP-120、EZH05019ST-120、EZH05020CT-120、EZH05020HP-120、EZH05020ST-120、EZH05022CT-135、EZH05022HP-135、EZH05022ST-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4CT-120、EZH05025.4HP-120、EZH05025.4ST-120
0.085±0.05

1個

3,460( 3,806円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
24~20
PVDコーティング
PR1225
EZH05012ST-80、EZH05016HP-100、EZH05016ST-100、EZH05019CT-120、EZH05019HP-120、EZH05019ST-120、EZH05020CT-120、EZH05020HP-120、EZH05020ST-120、EZH05022CT-135、EZH05022HP-135、EZH05022ST-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4CT-120、EZH05025.4HP-120、EZH05025.4ST-120
0.085±0.05

1個

3,510( 3,861円 )

2日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.5
24~16
ノンコート
GW05
EZH05012ST-80、EZH05016HP-100、EZH05016ST-100、EZH05019CT-120、EZH05019HP-120、EZH05019ST-120、EZH05020CT-120、EZH05020HP-120、EZH05020ST-120、EZH05022CT-135、EZH05022HP-135、EZH05022ST-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4CT-120、EZH05025.4HP-120、EZH05025.4ST-120
0.04±0.01

1個

3,460( 3,806円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.5
24~16
PVDコーティング
PR1225
EZH05012ST-80、EZH05016HP-100、EZH05016ST-100、EZH05019CT-120、EZH05019HP-120、EZH05019ST-120、EZH05020CT-120、EZH05020HP-120、EZH05020ST-120、EZH05022CT-135、EZH05022HP-135、EZH05022ST-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4CT-120、EZH05025.4HP-120、EZH05025.4ST-120
0.04±0.01

1個

3,510( 3,861円 )

3日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.75
24~16
ノンコート
GW05
EZH06012ST-80、EZH06016HP-100、EZH06016ST-100、EZH06019CT-120、EZH06019HP-120、EZH06019ST-120、EZH06020CT-120、EZH06020HP-120、EZH06020ST-120、EZH06022CT-135、EZH06022HP-135、EZH06022ST-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4CT-120、EZH06025.4HP-120、EZH06025.4ST-120
0.04±0.01

1個

3,690( 4,059円 )

4日目

ISOメートル60°(M)
0.75~1.75
24~16
PVDコーティング
PR1225
EZH06012ST-80、EZH06016HP-100、EZH06016ST-100、EZH06019CT-120、EZH06019HP-120、EZH06019ST-120、EZH06020CT-120、EZH06020HP-120、EZH06020ST-120、EZH06022CT-135、EZH06022HP-135、EZH06022ST-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4CT-120、EZH06025.4HP-120、EZH06025.4ST-120
0.04±0.01

1個

3,750( 4,125円 )

2日目

ウィットワース55°(W)
20~18
28、19
ノンコート
GW05
EZH07012ST-80、EZH07016HP-100、EZH07016ST-100、EZH07019CT-120、EZH07019HP-120、EZH07019ST-120、EZH07020CT-120、EZH07020HP-120、EZH07020ST-120、EZH07022CT-135、EZH07022HP-135、EZH07022ST-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4CT-120、EZH07025.4HP-120、EZH07025.4ST-120
0.085±0.05

1個

3,990( 4,389円 )

4日目

ウィットワース55°(W)
-
20~18
PVDコーティング
PR1225
EZH07012ST-80、EZH07016HP-100、EZH07016ST-100、EZH07019CT-120、EZH07019HP-120、EZH07019ST-120、EZH07020CT-120、EZH07020HP-120、EZH07020ST-120、EZH07022CT-135、EZH07022HP-135、EZH07022ST-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4CT-120、EZH07025.4HP-120、EZH07025.4ST-120
0.085±0.05

1個

3,990( 4,389円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ソリッドタイプの小内径ねじ切りEZバーです。
【材種(母材)】超硬

カタログ

あと6項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小内径ねじ切り EZバー EZT型

小内径ねじ切り EZバー EZT型

    住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

      SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

      SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

          サンドビック・内径ねじ切り用チップ

          サンドビック・内径ねじ切り用チップ

            サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

            サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

              三菱マテリアル・CSVH用・外径ねじ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                    SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                    SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                        日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                        日本特殊陶業・TTP用/DS-TTP用・外径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 住友電工ハードメタル カーメックス 三菱マテリアル サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル タンガロイ カーメックス 日本特殊陶業 日本特殊陶業 イスカル
                            通常価格 2,570円 1,133円 1,293円 1,637円 3,230円 2,830円 3,384円 1,562円 4,510円 1,293円 3,550円 2,820円 1,290円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径 内径 内径 外径 内径 - 外径 内径 内径 - 内径 外径 -
                            勝手 - - - なし - -
                            さらい刃有無 なし - - なし - - なし - なし - - - -
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 - - 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 -
                            利用可能コーナー数 1 - - - - - - - - - - - -

                            小内径ねじ切り EZバー EZT型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト