(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,460円 ~ 5,370円
税込価格
3,806円 ~ 5,907円

溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 京セラ・小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チ...

詳細情報を確認する

  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.05
  • 材種(母材):
    超硬
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • 刃幅公差(mm):
    ±0.03

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定68件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
用途
勝手
刃幅(mm)
コーティング
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
端面溝入れ
1
ノンコート
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
GW05

1個

3,930( 4,323円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,990( 4,389円 )

3日目

端面溝入れ
1.5
ノンコート
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
GW05

1個

3,930( 4,323円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,990( 4,389円 )

4日目

端面溝入れ
1
ノンコート
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
GW05

1個

4,110( 4,521円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

4,170( 4,587円 )

4日目

端面溝入れ
1.5
ノンコート
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
GW05

1個

4,110( 4,521円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

4,170( 4,587円 )

3日目

端面溝入れ
2
ノンコート
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
GW05

1個

4,110( 4,521円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

4,170( 4,587円 )

3日目

端面溝入れ
1
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

4,630( 5,093円 )

3日目

端面溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,710( 5,181円 )

3日目

端面溝入れ
1.5
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

4,630( 5,093円 )

3日目

端面溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,710( 5,181円 )

2日目

端面溝入れ
2
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

4,630( 5,093円 )

2日目

端面溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,710( 5,181円 )

1日目

端面溝入れ
3
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

4,630( 5,093円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
3
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,710( 5,181円 )

2日目

溝入れ / 突っ切り
0.5
PVDコーティング
EZH03019CT-120、EZH03020CT-120、EZH03022CT-135、EZH03025.0CT-135、EZH03025.4CT-120、EZH03016HP-100、EZH03019HP-120、EZH03020HP-120、EZH03022HP-135、EZH03025.0HP-135、EZH03025.4HP-120、EZH03012ST-80、EZH03016ST-100、EZH03019ST-120、EZH03020ST-120、EZH03022ST-135、EZH03025.0ST-135、EZH03025.4ST-120
PR1225

1個

3,460( 3,806円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH03019CT-120、EZH03020CT-120、EZH03022CT-135、EZH03025.0CT-135、EZH03025.4CT-120、EZH03016HP-100、EZH03019HP-120、EZH03020HP-120、EZH03022HP-135、EZH03025.0HP-135、EZH03025.4HP-120、EZH03012ST-80、EZH03016ST-100、EZH03019ST-120、EZH03020ST-120、EZH03022ST-135、EZH03025.0ST-135、EZH03025.4ST-120
PR1225

1個

3,460( 3,806円 )

4日目

溝入れ
0.5
ノンコート
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
GW05

1個

3,580( 3,938円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
0.5
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,640( 4,004円 )

1日目

溝入れ / 突っ切り
0.5
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,640( 4,004円 )

3日目

溝入れ
1
ノンコート
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
GW05

1個

3,580( 3,938円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,640( 4,004円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

溝入れ
1.5
ノンコート
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
GW05

1個

3,580( 3,938円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

溝入れ
2
ノンコート
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
GW05

1個

3,580( 3,938円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,630( 3,993円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH04019CT-120、EZH04020CT-120、EZH04022CT-135、EZH04025.0CT-135、EZH04025.4CT-120、EZH04016HP-100、EZH04019HP-120、EZH04020HP-120、EZH04022HP-135、EZH04025.0HP-135、EZH04025.4HP-120、EZH04012ST-80、EZH04016ST-100、EZH04019ST-120、EZH04020ST-120、EZH04022ST-135、EZH04025.0ST-135、EZH04025.4ST-120
PR1225

1個

3,640( 4,004円 )

4日目

溝入れ
1
ノンコート
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
GW05

1個

3,810( 4,191円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

3,870( 4,257円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

3,870( 4,257円 )

2日目

溝入れ
1.5
ノンコート
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
GW05

1個

3,810( 4,191円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

溝入れ
2
ノンコート
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
GW05

1個

3,810( 4,191円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH05019CT-120、EZH05020CT-120、EZH05022CT-135、EZH05025.0CT-135、EZH05025.4CT-120、EZH05016HP-100、EZH05019HP-120、EZH05020HP-120、EZH05022HP-135、EZH05025.0HP-135、EZH05025.4HP-120、EZH05012ST-80、EZH05016ST-100、EZH05019ST-120、EZH05020ST-120、EZH05022ST-135、EZH05025.0ST-135、EZH05025.4ST-120
PR1225

1個

3,870( 4,257円 )

4日目

溝入れ
1
ノンコート
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
GW05

1個

4,170( 4,587円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
PR1225

1個

4,220( 4,642円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
PR1225

1個

4,220( 4,642円 )

3日目

溝入れ
1.5
ノンコート
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
GW05

1個

4,170( 4,587円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
PR1225

1個

4,220( 4,642円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
PR1225

1個

4,220( 4,642円 )

3日目

溝入れ
2
ノンコート
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
GW05

1個

4,170( 4,587円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
PR1225

1個

4,220( 4,642円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH06019CT-120、EZH06020CT-120、EZH06022CT-135、EZH06025.0CT-135、EZH06025.4CT-120、EZH06016HP-100、EZH06019HP-120、EZH06020HP-120、EZH06022HP-135、EZH06025.0HP-135、EZH06025.4HP-120、EZH06012ST-80、EZH06016ST-100、EZH06019ST-120、EZH06020ST-120、EZH06022ST-135、EZH06025.0ST-135、EZH06025.4ST-120
PR1225

1個

4,220( 4,642円 )

3日目

溝入れ
1
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,530( 4,983円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
1
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,530( 4,983円 )

3日目

溝入れ
1.5
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

4,440( 4,884円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,530( 4,983円 )

4日目

溝入れ / 突っ切り
1.5
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,530( 4,983円 )

4日目

溝入れ
2
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

4,440( 4,884円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,530( 4,983円 )

3日目

溝入れ / 突っ切り
2
PVDコーティング
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
PR1225

1個

4,530( 4,983円 )

3日目

溝入れ
1
ノンコート
EZH07019CT-120、EZH07020CT-120、EZH07022CT-135、EZH07025.0CT-135、EZH07025.4CT-120、EZH07016HP-100、EZH07019HP-120、EZH07020HP-120、EZH07022HP-135、EZH07025.0HP-135、EZH07025.4HP-120、EZH07012ST-80、EZH07016ST-100、EZH07019ST-120、EZH07020ST-120、EZH07022ST-135、EZH07025.0ST-135、EZH07025.4ST-120
GW05

1個

5,280( 5,808円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溝入れ用チップ・突っ切り用チップ 京セラ・小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFG

    京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    京セラ・SIGE型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      イスカル・カムグルーブ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・CTPW型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            サンドビック・T-Max用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              京セラ・KGIA用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                三菱マテリアル・SBAHR形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  タンガロイ・CGWSR/L-WG用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      京セラ・KGM / KGM-T用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        三菱マテリアル・CTDH用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・FSL5形用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                            メーカー 京セラ 京セラ イスカル 日本特殊陶業 京セラ サンドビック 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 株洲工具 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 3,460円 1,640円 2,793円 3,470円 2,240円 5,930円 1,210円 2,269円 850円 1,021円 890円 1,313円 917円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   4日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.05 - - - 0.2 - - - - 0.8 - - 0.1
                            材種(母材) 超硬 - - 超硬 - - - 超硬 - - - 超硬 超硬
                            利用可能コーナー数 1 2 - - - - 2 - - - - - -
                            刃幅公差(mm) ±0.03 - - - ±0.03 - ±0.05 - - - - - -

                            小内径溝入れ/端面溝入れEZバー用チップ EZG/EZFGのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            小内径溝加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/30
                            ステンレスの小内径溝加工ですが、京セラのPR径のコーティングは切れ味、刃持ちも良く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました