(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CCET-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CCET-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
850円 ~ 1,666円
税込価格
935円 ~ 1,833円

【仕様】・形状:C(80°ひし形)・溝・穴:T(穴あり)・逃げ角:ポジ7°(C...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定83件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
コーティング
被削材状態
切れ刃長
材種記号
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
03
PDL010
4960664847853
173-8150
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PDL025
-
-
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766635
820-4996
0.200
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
-
-
-
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
連続
03
PV710
4960664779543
827-6122
0.110
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
軽断続
03
PV720
4960664861477
172-2422
10.000
-
-

10個

1,000( 1,100円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
軽断続
03
PV730
4960664928996
226-2974
50.000
-
-

10個

1,020( 1,122円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
03
TN610
4960664785216
827-6123
0.110
-
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
軽断続
03
TN620
4960664866212
173-9650
-
-
-

10個

850( 935円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766642
820-4997
0.200
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
4960664889822
226-3409
1.100
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
連続
03
PV710
4960664779536
827-6124
0.110
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
03
TN610
4960664785209
827-6125
0.110
サーメット
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
03
PDL010
4960664847860
172-0866
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PDL025
-
-
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766659
820-4998
0.200
-
10

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1705
4960664922062
226-2823
50.000
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

2日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
4960664889839
208-5059
1.100
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
03
PV710
4960664779567
827-6126
0.110
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
03
PV730
4960664929009
226-2977
50.000
-
-

10個

1,020( 1,122円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
03
TN610
4960664785230
827-6127
0.110
-
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
03
TN620
4960664726943
824-9511
4.520
-
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766666
820-4999
0.200
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
-
-
-
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
連続
03
PV710
4960664779550
827-6128
0.110
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
03
TN610
4960664785223
827-6129
0.110
-
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
連続
03
PDL010
-
-
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PDL025
-
-
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766673
820-5000
0.200
-
10

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1705
4960664922079
226-3496
50.000
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
-
-
-
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

3日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
03
PV710
4960664779581
827-6130
0.110
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
03
PV730
-
-
-
-
-

10個

1,020( 1,122円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
03
TN610
4960664785254
827-6131
0.110
-
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766680
820-5001
0.200
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
-
-
-
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
連続
03
PV710
4960664779574
827-6132
0.110
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
03
TN610
4960664785247
827-6133
0.110
-
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PDL025
4960664757176
137-9565
0.200
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766611
820-4994
0.200
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
4960664889792
226-2297
1.100
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1535
4960664766628
820-4995
0.200
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
03
PR1725
4960664889808
226-2352
1.100
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
連続
04
PDL010
-
-
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PDL025
-
-
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PR1535
4960664766697
820-5002
0.270
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PR1725
-
-
-
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
連続
04
PV710
4960664779604
827-6134
0.120
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
軽断続
04
PV720
4960664861484
171-9207
-
-
-

10個

1,000( 1,100円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
軽断続
04
PV730
4960664929023
226-2532
50.000
-
-

10個

1,020( 1,122円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
04
TN610
4960664785278
827-6135
0.120
サーメット
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
軽断続
04
TN620
-
-
-
-
-

10個

850( 935円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PR1535
4960664766703
820-5003
0.270
-
-

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.1
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PR1725
4960664889884
226-3866
1.100
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
PVDコーティング
連続
04
PV710
4960664779598
827-6136
0.120
-
-

10個

1,666( 1,833円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.1
サーメット
ノンコート
連続
04
TN610
4960664785261
827-6137
0.120
-
-

10個

942( 1,036円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
連続
04
PDL010
4960664847891
171-9233
-
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PDL025
4960664757220
137-9519
0.270
-
-

10個

1,390( 1,529円 )

4日目

M(ステンレス鋼)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PR1535
4960664766710
820-5004
0.270
-
10

10個

1,381( 1,519円 )

4日目

P(鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
軽断続
04
PR1705
4960664922086
226-3476
50.000
-
-

10個

1,270( 1,397円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:C(80°ひし形)
・溝
・穴:T(穴あり)
・逃げ角:ポジ7°(C)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・PDL010はアルミニウム合金の高品位
・長寿命加工用、耐欠損性に優れる材種。
・PDL010はアルミニウム合金の高品位
・長寿命加工用、耐摩耗性に優れる材種。
・PR1425は鋼加工で幅広い範囲に適用、また、ステンレス鋼の高速加工においても長寿命を実現できるPVDコーティング材種。
・PR1535は耐熱合金、ステンレス鋼の中~荒加工用PVDコーティング材種。
・PR1705は高硬度微粒超硬母材の採用で、快削鋼加工において優れた耐摩耗性と高精度を実現します。
・PR1725は鋼加工の第1推奨。長寿命と優れた仕上げ面の両立を実現、自動盤などの小物部品加工に威力を発揮します。
・PV710は高速
・連続加工で長寿命を実現できるサーメット材種。
・PV720は高能率加工と高品位な仕上げ面を実現できる汎用サーメット材種。
・PV730は鋼加工用、高い安定性と高品位な仕上げ面を実現できる最も強靭なサーメット材種。
・TN610は連続仕上げ加工で高い耐摩耗性、高品位
・高精度加工が可能できるノンコートサーメット材種。
・TN620は耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、高品位な仕上げ面が得られる汎用ノンコートサーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CCET-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

CCET-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CPGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・TNGG-FT・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・CCGT-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCET-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・DCET-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-EX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・TNMG-EX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・VNMG-UG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CCET-FX・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VCGT-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・VCGT-FX・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 850円 647円 813円 589円 663円 813円 1,196円 589円 904円 515円 667円 1,059円 882円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            形状 C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            厚さ 01(1.59) 04(4.76) 02(2.38) 04(4.76) 03(3.18) - - 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) 04(4.76) - 03(3.18)
                            溝・穴 T(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) T(穴あり) T(穴あり)

                            CCET-F・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました