(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター AM3 ペグラモータユニット LBM-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター AM3 ペグラモータユニット LBM-50

通常価格(税別)
54,709円
税込価格
60,180円

【特長】・チャック能力Φ3mmです。・貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。・ブ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 無負荷回転数(min-1):
    1000~50000
  • 装着コレット(mm):
    3
  • 全長(mm):
    157.1(本体)
  • 外径(mm):
    27
  • 付属品:
  • 最大トルク(N・m):
    7.6
  • 質量(g):
    260

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LBM-50

1個

54,709( 60,180円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャック能力Φ3mmです。
・貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
・ブラシレスモーター使用です。
【用途】
・パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター AM3 ペグラモータユニット LBM-50のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました