(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター LS45 パワーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター LS45 パワーユニット

通常価格(税別)
207,627円
税込価格
228,390円

【特長】ダイヤモンド電着製品(電着ホイール)。中目のみ両面使用可能。粒度は極細...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    コントロールボックス
  • 付属品:
  • 質量(g):
    1990
  • 高さ(mm):
    153
  • 最大出力(W):
    45
  • 電源(V):
    AC90~240・50/60HZ
  • 幅(mm):
    166.5

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LSC-45

1個

207,627( 228,390円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイヤモンド電着製品(電着ホイール)。
中目のみ両面使用可能。
粒度は極細目のため作業効率が上がる。
【用途】
刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター LS45 パワーユニット のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました