(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
24,890円 ~ 69,522円  特別価格 
税込価格
27,379円 ~ 76,474円  特別価格 

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D。【特長】・握った手を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA418DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
本体・セット
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース付
研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ

1個

69,522円

65,524

( 72,076円 )

3日目

本体のみ
研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ

1個

24,890( 27,379円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418D。
【特長】
・握った手を離すと刃が止まる安心の「パドルスイッチ」仕様!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA418DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100ミリ充電式ディスクグラインダ GA418Dのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
研磨作業
評価 4.0満足度:4.02023/04/26
コードレス式ですのでコードの取り回しなどから解放され快適です。ただコード式に比べて少し重い。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト