(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA512D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA512D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,102円 ~ 71,423円
税込価格
29,812円 ~ 78,565円

マキタの125ミリ充電式ディスクグラインダ GA512D。【特長】・無線連動+...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電式ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    125
  • 変速機能有無:
  • 回転数(min-1):
    3000~8500
  • 2重絶縁機能有無:
  • ブレーキ有無:
  • 全長(mm):
    382
  • 標準付属品:
    研削砥石36P・サイドグリップ・ロックナットレンチ35(782407-9)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA512DZ)。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
電源(V)
本体・セット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC18
本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース付

1個

71,423( 78,565円 )

3日目

DC18
本体のみ

1個

27,102( 29,812円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マキタの125ミリ充電式ディスクグラインダ GA512D。
【特長】
・無線連動+ダイヤル変速付タイプ、スライドスイッチ仕様

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バッテリ・充電器・ケース別売(GA512DZ)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式ディスクグラインダ GA512Dのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました