(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

600x450mm ワンタッチ取付標識(立入禁止)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

600x450mm ワンタッチ取付標識(立入禁止)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

ビニールターポリン製のワンタッチ取付式標識になります。表示内容は立ち入り禁止で...

詳細情報を確認する

型番

EA983DH-11A 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ安全標識材質(本体)ビニールターポリン
表示内容立入禁止取付仕様テープ
サイズ450×600×0.35mm型番809-21
メーカーユニット(UNIT)取付仕様詳細裏面マジックテープ式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA983DH-11A

1個

2,400( 2,640円 )

2日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニールターポリン製のワンタッチ取付式標識になります。
表示内容は立ち入り禁止です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

600x450mm ワンタッチ取付標識(立入禁止)の型番EA983DH-11Aのページです。
型番EA983DH-11Aに関する仕様情報を記載しております。

600x450mm ワンタッチ取付標識(立入禁止)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト