(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,000円 ~ 131,600円
税込価格
103,400円 ~ 144,760円

発振周波数:44kHz、PZT、他励発振2サイズございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    超音波清浄機
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 発振周波数:
    44kHz、PZT、他励発振
  • タイマー設定範囲:
    最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み)
  • 材質:
    洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂
  • 付属品:
    スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、脱着式コード

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
槽容量(L)
槽内寸法
槽外寸法
本体重量
ヒーター容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
152(幅)×137(奥行)×100(高さ)mm
230(幅)×217(奥行)×194(高さ)mm
3kg
50W

1個

94,000( 103,400円 )

2日目

2.6
237(幅)×137(奥行)×100(高さ)mm
319(幅)×217(奥行)×194(高さ)mm
4kg
80W

1個

131,600( 144,760円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

発振周波数:44kHz、PZT、他励発振
2サイズございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)

超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)

    φ295x425mm/19L オイルドレン缶

    φ295x425mm/19L オイルドレン缶

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

      55/85/225ml カップ(ステンレス製)

        ポット(ステンレス製)

        ポット(ステンレス製)

          φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

          φ895x406x832mm/83L 部品洗浄器

            パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

            パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ

              クリーンルーム用洗浄剤 2L

              クリーンルーム用洗浄剤 2L

                業務用厨房機器洗剤 強力ルック

                業務用厨房機器洗剤 強力ルック

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン LION
                  通常価格 94,000円 41,260円 860円 5,950円 242,590円 1,480円 11,400円 2,056円
                  通常出荷日 2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目  
                  商品タイプ 超音波清浄機 - - - - - - -
                  電源 AC100V(50/60Hz) - - - - - - -
                  発振周波数 44kHz、PZT、他励発振 - - - - - - -
                  タイマー設定範囲 最大3時間(1~60分:1分刻み、2~3時間:1時間刻み) - - - - - - -
                  材質 洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム、操作パネル・取手:PP樹脂、コーナー:ABS樹脂 - - - - - - -

                  超音波洗浄機(44kHz/PZT/他励発振)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました