(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,300円
税込単価
47,630円

【特長】握りやすいフックと軽量バックルにより、長時間の高所作業に耐えることがで...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    柱上安全帯
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    ブラック
  • 重量:
    1840g
  • 長さ:
    2100mm
  • ベルトサイズ:
    45×1200mm(胴)
  • ベルト幅:
    16mm
  • 詳細1:
    フック:スイベル式
  • 詳細2:
    D環:2個、V角環:1個
  • バックル:
    アルミ製
  • メーカー型番:
    WP-TD-27
  • メーカー:
    藤井電工
  • フック開き径:
    19mm
  • 補助ベルトサイズ:
    100×700mm
  • 柱上用ロープ:
    ナイロン 三つ打ち 赤芯入り

型番

EA998FA-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA998FA-22

1個

43,300( 47,630円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
握りやすいフックと軽量バックルにより、長時間の高所作業に耐えることができるワークポジショニング器具です。
【用途】
柱上作業用として使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)の型番EA998FA-22のページです。
型番EA998FA-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)

    ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

    ワークポジショニング器具(スイベル式フック/ブルー)

      ワークポジショニング器具(ブルー)

      ワークポジショニング器具(ブルー)

        墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式2丁掛け)

        墜落制止用器具(胴ベルト/伸縮式2丁掛け)

          [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

          [柱上作業用]墜落制止用器具ロープ式ランヤード付

            墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

            墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

              フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

              フルハーネス型墜落制止用器具(平綱式)

                墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                墜落制止用器具 最軽量モデル(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                  墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                  墜落制止用器具 V型 レヴォハーネス(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                    墜落制止用器具 V型(フルハーネス/巻取式ツインランヤード付)

                      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                      墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/巻取式ランヤード付)

                        墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                        墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)

                          墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                          墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 43,300円 18,300円 15,590円 18,000円 41,500円 35,890円 23,600円 23,500円 34,580円 49,500円 43,190円 28,510円 44,390円
                            通常出荷日 2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 柱上安全帯 柱上安全帯 柱上安全帯 高所作業安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            ツインランヤード -
                            胴ベルト
                            ブラック ブルー ブルー ブラック ブラック ブラック - ブルー ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック
                            重量 1840g 1855g 1735g 1715g 2020g 約2280g - 1540g 約2050g 約3050g 2460g 約1770g 2690g

                            ワークポジショニング器具(スイベル式フック/黒)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました