(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円

【商品仕様】・サイズ…78×126cm・仕様…ポケット無・材質…表面:EVOH...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    耐溶剤 / フリー
  • 色:
    ブルー
  • 着丈(cm):
    126
  • 幅(cm):
    78
  • 材質:
    エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、裏地:ポリエチレン不織布、肩紐:ポリエステル、腰紐:EVOH+特殊ポリエチレン
  • 厚み:
    115μmm
  • ポケット数:

型番

EA355BA-50A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355BA-50A

1個

4,700( 5,170円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…78×126cm
・仕様…ポケット無
・材質…表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)
裏地:ポリエチレン不織布
・厚み…115μ㎜
・カラー…青
・フリーサイズ
・液体薬品用
・ネックハンガー式
・様々な溶剤や薬品の透過を防ぎ、経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。
・耐透過フィルムを使った耐溶剤用エプロン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)の型番EA355BA-50Aのページです。
型番EA355BA-50Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)

78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)

    女子パンツ AF118

    女子パンツ AF118

      女子カーゴパンツ AF119

      女子カーゴパンツ AF119

        ナイロンウェーダー

        ナイロンウェーダー

          塗装ズボン

          塗装ズボン

            AZ-10752 カストロパンツ

            AZ-10752 カストロパンツ

              ワンタックワークパンツ AF106

              ワンタックワークパンツ AF106

                女子カーゴパンツ AF109

                女子カーゴパンツ AF109

                  AZ-3421 シャーリングカーゴパンツ

                  AZ-3421 シャーリングカーゴパンツ

                    ツータックパンツ BM131

                    ツータックパンツ BM131

                      AZ-67032 アポロキャップ

                      AZ-67032 アポロキャップ

                        ワンタックワークパンツ AF116

                        ワンタックワークパンツ AF116

                          作業用帽子 キャップ TC13

                          作業用帽子 キャップ TC13

                            メーカー エスコ アルトコーポレーション アルトコーポレーション アズワン Big Run アイトス アルトコーポレーション アルトコーポレーション アイトス ビッグボーン アイトス アルトコーポレーション ミドリ安全
                            通常価格 4,700円 4,042円 4,427円 12,200円 1,426円 7,186円 4,014円 4,385円 6,629円 3,360円 6,241円 4,042円 1,316円
                            通常出荷日 2日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   9日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ 前掛け(胸付) - - - - - - - - - - - -
                            仕様 耐溶剤 / フリー - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            着丈(cm) 126 - - - - - - - - - - - -
                            幅(cm) 78 - - - - - - - - - - - -

                            78x126cm エプロン(耐透過性/EVOH)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました