(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸棒吊クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸棒吊クランプ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
60,840円 ~ 95,618円
税込価格
66,924円 ~ 105,180円

【特長】・吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します・ロックが自動的にか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • 商品詳細種別:
    丸棒吊クランプ

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
重量
全長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
100
6.5kg
331mm

1個

60,840( 66,924円 )

2日目

一部当日出荷可能

100
150
8.0kg
409mm

1個

60,840( 66,924円 )

5日目

一部当日出荷可能

150
220
11.0kg
513mm

1個

80,240( 88,264円 )

1日目

220
300
15.0kg
619mm

1個

95,618( 105,180円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊上物が着地し、ワイヤーを緩めることで開放します
・ロックが自動的にかかり、作業性は抜群です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸棒吊クランプ

丸棒吊クランプ

    100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

    100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

      66mm/2車アイ ナイロンプーリー

      66mm/2車アイ ナイロンプーリー

        ステンレスプーリーブロック

        ステンレスプーリーブロック

          HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

          HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

            [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

            [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

              フック付滑車 ベケット付

              フック付滑車 ベケット付

                ステンレス製ベアリング入滑車

                ステンレス製ベアリング入滑車

                  HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                  HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                    [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                    [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                      ナイロンプーリー(2車)

                      ナイロンプーリー(2車)

                        プーリーブロック

                        プーリーブロック

                          サンマ滑車

                          サンマ滑車

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 水本機械製作所 スリーエッチ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ 大洋製器工業
                            通常価格 60,840円 8,240円 2,580円 1,145円 7,652円 12,400円 8,490円 20,800円 6,769円 1,900円 340円 5,850円 3,328円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ その他 - - - - - - - - - - - -
                            基本使用荷重(t) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 丸棒吊クランプ - - - - - - - - - - - -

                            丸棒吊クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました