(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,520円
税込単価
32,472円

【商品仕様】・使用荷重(kg)…70・クランプ範囲(mm)…300・450~5...

詳細情報を確認する

型番

EA984EE-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984EE-3

1個

29,520( 32,472円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用荷重(kg)…70
・クランプ範囲(mm)…300・450~500・600
・全長(mm)…430
・重量(kg)…4.4
・歩道ブロック・境界ブロック・地先ブロック・車止ブロック・溝ふた等の施工調整時の手作業、ばん線のかわりに。
・ブロック移動、施工調整が一人で行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプの型番EA984EE-3のページです。
型番EA984EE-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

    SBKスナッチブロック

    SBKスナッチブロック

      ステンレス 豆ブロック 1車、2車

      ステンレス 豆ブロック 1車、2車

        ステンレス プーリーブロック

        ステンレス プーリーブロック

          ステンレスプーリーブロック

          ステンレスプーリーブロック

            ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

            ステンレス 豆ブロック(使用荷重40~240kg)

              [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

              [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

                [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

                  ステンレススナッチ

                  ステンレススナッチ

                    固定滑車 たて型(一体型)

                    固定滑車 たて型(一体型)

                      ステンレス製ベアリング入滑車

                      ステンレス製ベアリング入滑車

                        メーカー エスコ コンドーテック ハイロジック ハイロジック 水本機械製作所 水本機械製作所 エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ エスコ
                        通常価格 29,520円 80,567円 2,632円 1,770円 1,145円 2,588円 4,680円 6,811円 20,756円 2,053円 20,800円
                        通常出荷日 1日目   5日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                        商品タイプ コンクリート製品用クランプ - - - - - - - - - -
                        基本使用荷重(t) 0.07 - - - - - - - - - -
                        クランプ幅 最小(mm) 300/450 - - - - - - - - - -
                        クランプ幅 最大(mm) 500/600 - - - - - - - - - -
                        全長(mm) 430 - - - - - - - - - -

                        70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました