(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,380円
税込単価
4,818円

車輪も折りたため、厚み60mmのコンパクト収納が可能【商品仕様】・積載均等耐荷...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    70
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    3.55kg
  • 材質:
    アルミ、プラスチック
  • 全高(mm):
    1000
  • 車輪径:
    120mm
  • 折りたたみ時サイズ:
    390(W)×60(D)×710(H)mm
  • 全幅:
    410mm
  • 荷台サイズ(W×D)mm:
    390×280

型番

EA520AE-31 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ二輪運搬車本体材質アルミ製
均等荷重(kg)70本体/オプション本体
重量3.55kg材質アルミ、プラスチック
全高(mm)1000車輪径120mm
折りたたみ時サイズ390(W)×60(D)×710(H)mm全幅410mm
荷台サイズ(W×D)mm390×280 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520AE-31

1個

4,380( 4,818円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

車輪も折りたため、厚み60mmのコンパクト収納が可能
【商品仕様】
・積載均等耐荷重…70kg
・荷台サイズ(W×D)mm…390×280
・全高(mm)…1000
・材質…アルミ、プラスチック
・全幅…410mm
・折りたたみ時サイズ…390(W)×60(D)×710(H)mm
・車輪径…120mm
・重量…3.55kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390x280x1000mm/ 70kg ハンディカートの型番EA520AE-31のページです。
型番EA520AE-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

390x280x1000mm/ 70kg ハンディカート

    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

    390x270x1005mm/ 60kg ハンディ-カート(段差用)

      足踏式油圧リフト/低床型

      足踏式油圧リフト/低床型

        足踏式油圧リフト

        足踏式油圧リフト

          1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

          1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

            1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

            1270x700x780mm/100kg プラバケット付リヤカー

              [足踏式]テーブルリフト

              [足踏式]テーブルリフト

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 4,380円 3,850円 178,000円 132,000円 19,140円 28,100円 74,200円
                通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ 二輪運搬車 二輪運搬車 - - - 一輪・リヤカー -
                本体材質 アルミ製 アルミ製 - - - スチール製 -
                均等荷重(kg) 70 60(段差を上る時は最大30) - - - 100 -
                本体/オプション 本体 本体 - - - 本体 -
                重量 3.55kg 3.14kg - - - 11kg -

                390x280x1000mm/ 70kg ハンディカートのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト