(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,380円
税込単価
22,418円

ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    ロール
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 枚数:
    870枚
  • カラー:
  • シートサイズ(mm):
    318×330
  • 布材質詳細:
    ポリプロピレン繊維、セルロース繊維

型番

EA929AC-161 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA929AC-161

1個

20,380( 22,418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです
【商品仕様】
・シートサイズ(mm)…318×330
・枚数…870枚
・溶剤の拭き取りや表面が粗い場所の拭き取りに
・繊維くずが出にくくなっています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161の型番EA929AC-161のページです。
型番EA929AC-161に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161

    エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

    エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

      318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

      318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

        油吸着フィルターパッド/替えパッド

        油吸着フィルターパッド/替えパッド

          201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

          201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

            オイルトレイ

            オイルトレイ

              工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

              工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

                250x250mm 工業用ワイパー

                250x250mm 工業用ワイパー

                  280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                  280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                    254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

                    254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

                      折畳オイルトレイ

                      折畳オイルトレイ

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 20,380円 19,160円 15,220円 21,190円 448円 24,920円 665円 795円 448円 4,560円 15,300円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス - 不織布ウエス - 紙ウエス 紙ウエス -
                        布材質 その他 その他 その他 - その他 - - その他 その他 その他 -
                        形状 ロール ロール ロール - ディスペンサー - シート ディスペンサー シート - -
                        生地 新品 新品 新品 - 新品 - - 新品 新品 新品 -
                        タイプ ドライ ドライ ドライ - ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ -

                        エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-161のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました