(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,560円 ~ 6,370円
税込価格
5,016円 ~ 7,007円

薄手で布の様な感触、汚れ、グリス、油、水溶性液体の拭き取りに最適

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    紙ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • 入数:
    275枚
  • 詳細1:
    軽作業用万能クロス
  • 詳細5:
    布の様な感触
  • ワイパーサイズ(mm):
    254×305
  • 布材質詳細:
    45%再生繊維

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状
商品詳細種別
ケースサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ディスペンサー
工業用ワイパー(薄)
Φ220×280(H)(突起部分は除く)

1個

6,370( 7,007円 )

1日目

ロール
[EA929AC-31用] 工業用ワイパー(詰替え用/薄)
-

1個

4,560( 5,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄手で布の様な感触、汚れ、グリス、油、水溶性液体の拭き取りに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパー

    280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

    280x380mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

      エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

      エスコ 318×330mm 工業用ワイパー(耐溶剤/870シート)EA929AC-162

        工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

        工業用ワイパー 天然コットン配合 200×225mm

          250x250mm 工業用ワイパー

          250x250mm 工業用ワイパー

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

            318x305mm 工業用ワイパー(ロール/950シート)

              201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

              201x230mm 工業用ワイパー(パルプ100%)

                オイルトレイ

                オイルトレイ

                  油吸着フィルターパッド/替えパッド

                  油吸着フィルターパッド/替えパッド

                    ディスペンサー(ABS樹脂)

                    ディスペンサー(ABS樹脂)

                      657x657x146mm オイルデッキ

                      657x657x146mm オイルデッキ

                        折畳オイルトレイ

                        折畳オイルトレイ

                          762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                          762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 4,560円 448円 19,160円 665円 795円 15,220円 448円 24,920円 21,190円 4,000円 35,650円 15,300円 30,770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス 不織布ウエス - 紙ウエス 紙ウエス - - 関連部品 - - 不織布ウエス
                            布材質 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - - - - - その他
                            生地 新品 新品 新品 - 新品 新品 新品 - - - - - 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - - - - - ドライ
                            入数 275枚 - - - - - - - - - - - -

                            254x305mm 工業用ワイパー(薄)/替ワイパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました