(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
930円 ~ 1,390円  特別価格 
税込価格
1,023円 ~ 1,529円  特別価格 

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:M(穴あり)・逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
被削材状態
切れ刃長
厚さ
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
07
01(1.59)
NS9530
706-8123
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
連続
07
01(1.59)
TH10
345-5432
2D

10個

930円

902

( 992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
07
01(1.59)
NS9530
706-8131
2D/3D

10個

930円

902

( 992円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
07
01(1.59)
NS9530
706-8140
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
連続
07
01(1.59)
TH10
345-5475
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
07
01(1.59)
NS9530
706-8158
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
09
02(2.38)
NS9530
706-8166
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
09
02(2.38)
NS9530
706-8174
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
09
02(2.38)
NS9530
706-8182
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
11
02(2.38)
NS9530
706-8191
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
軽断続
11
02(2.38)
UX30
345-5530
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
11
02(2.38)
NS9530
706-8204
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
11
02(2.38)
NS9530
723-5551
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
11
02(2.38)
UX30
345-5564
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
11
02(2.38)
NS9530
706-8212
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
11
03(3.18)
NS9530
706-8221
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

5日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
11
03(3.18)
NS9530
706-8239
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
11
03(3.18)
NS9530
723-5569
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
11
03(3.18)
UX30
706-8247
2D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
11
03(3.18)
NS9530
706-8255
2D/3D

10個

930( 1,023円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
連続
16
03(3.18)
NS9530
706-8263
2D/3D

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
16
03(3.18)
NS9530
706-8271
2D/3D

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
軽断続
16
03(3.18)
UX30
706-8280
2D

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
16
03(3.18)
NS9530
706-8298
2D/3D

10個

1,390( 1,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:T(三角形)・溝・穴:M(穴あり)・逃げ角:ポジ11°(P)・用途(ブレーカー):仕上げ切削用、勝手付きブレーカ。【材種特長】・NS9530は驚異的な耐欠損性による安定した工具寿命と優れた加工面状態を実現し、鋼旋削加工用サーメット材種。・TH10は鋼・ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属で旋削加工用超硬合金材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・RNGN・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-HM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・SNMG-HM・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CNMG-GK・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・WNMG-NM・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                三菱マテリアル・CCGW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・DCGW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CBN・SNGA-QBN・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        三菱マテリアル・PCD・SNGA・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SPGR-W・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 930円 760円 692円 589円 667円 545円 750円 818円 965円 560円 9,080円 8,119円 956円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            形状 T(三角形) R(円形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形)
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中~粗切削 中~粗切削 中~粗切削 中切削 仕上げ~中切削 粗切削 粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                            逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            コーティング ノンコート ノンコート - - CVDコーティング CVDコーティング - ノンコート ノンコート - ノンコート ノンコート ノンコート
                            溝・穴 M(穴あり) N(穴なし) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) G(穴あり) - W(穴あり) W(穴あり) T(穴あり) A(穴あり) A(穴あり) R(穴なし)

                            タンガロイ・TPGM・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました