(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・T2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・CBN・T2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
4,190円
税込価格
4,609円

タンガロイCBNインサート【特長】・ネガティブタイプ・コーナ数:2

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4

10個

4,190( 4,609円 )

1日目

0.8

10個

4,190( 4,609円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ネガティブタイプ
・コーナ数:2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・T2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・T2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・2NC-CCGW-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・2NC-CCGW-HS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・T3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・CBN・T3QP-TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNMG-SM・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          三菱マテリアル・CCMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DXGU-JSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DXGU-JSS・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・CNMG-SH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・VPET-JPP・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  三菱マテリアル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    タンガロイ・DNMG-HRF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                      通常価格 4,190円 5,384円 5,430円 846円 479円 1,460円 800円 1,229円 26,263円 1,080円
                      通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目~  
                      形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) S(四角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形)
                      被削材 H(高硬度材) H(高硬度材) H(高硬度材) - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼) - K(鋳鉄) M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)
                      用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削
                      材種(母材) CBN CBN CBN 超硬 - 超硬 超硬 超硬 CBN 超硬
                      逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                      タンガロイ・CBN・T2QP-CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました