(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・CBN・2QP-SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・CBN・2QP-SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常価格(税別)
5,460円
税込価格
6,006円

タンガロイCBNインサート【特長】・ポジティブタイプ・コーナ数:2

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
切れ刃長
厚さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.8
09
T3(3.97)
825-4659

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

1.2
09
T3(3.97)
825-4660

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

0.8
12
04(4.76)
825-4661

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

1.2
12
04(4.76)
825-4662

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

1.6
12
04(4.76)
825-4663

2個

5,460( 6,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイCBNインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・コーナ数:2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・CBN・2QP-SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・CBN・2QP-SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・CBN・2QP-SNGN・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・TPMT-PSF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・VNMG-SF・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・VNMG-TQ・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・TPGA・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・TNMG-33・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                  通常価格 5,460円 5,250円 560円 1,200円 910円 790円 770円 -
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   お見積り  
                  形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) S(四角形)
                  被削材 K(鋳鉄) K(鋳鉄) - - - - - P(鋼) / M(ステンレス鋼)
                  用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 中切削 中~粗切削
                  材種(母材) CBN CBN - 超硬 - - - 超硬
                  逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)

                  タンガロイ・CBN・2QP-SPGW・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました