(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

タンガロイSPインサート【特長】・ポジティブタイプ・正方形穴つき

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

SPGA090304-NS9530 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

形状S(四角形)被削材P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
用途仕上げ~中切削コーナーR(ノーズR)(mm)0.4
材種(母材)サーメット逃げ角ポジ11°(P)
勝手なしコーティングノンコート
被削材状態連続切れ刃長09
厚さ03(3.18)溝・穴A(穴あり)
精度Gワイパー刃なし
利用可能コーナー数4材種記号NS9530
CADデータ有無(2D/3D)2D/3D - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPGA090304-NS9530

10個

1,030( 1,133円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイSPインサート
【特長】
・ポジティブタイプ
・正方形穴つき

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップの型番SPGA090304-NS9530のページです。
型番SPGA090304-NS9530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

    タンガロイ・SPGR・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

      タンガロイ・TPGR・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TCGT-SI・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPGM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SPGM・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・TNMG-GZ・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                京セラ・RCMT-BB・円形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・CBN・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・TNMG-FL・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          タンガロイ・TPGT-JS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 1,030円 1,180円 1,220円 800円 1,240円 647円 589円 680円 6,434円 444円 21,149円 520円 1,210円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            形状 S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            被削材 P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) P(鋼) / K(鋳鉄) - P(鋼) / K(鋳鉄) - - P(鋼) - P(鋼) - - -
                            用途 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~中切削 仕上げ~軽切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ~中切削 仕上げ切削 仕上げ切削
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.4 0.4 - - - - - - - - - - -
                            材種(母材) サーメット サーメット サーメット - サーメット - 超硬 サーメット CBN サーメット CBN - 超硬

                            タンガロイ・SPGA・四角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト