(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,220円 ~ 2,040円
税込価格
1,342円 ~ 2,244円

55°ひし形ネガタイプ 精密仕上げ用01形ブレーカ付き。【特長】・設定材種:サ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定15件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
切れ刃長
材種記号
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
11
NS520
708-6962
2D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
11
NS9530
708-6971
2D/3D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
11
GT720
345-0481
2D

10個

1,290( 1,419円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
11
NS9530
708-6989
2D/3D

10個

1,220( 1,342円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
15
NS520
709-7697
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
15
NS9530
709-7701
2D/3D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.2
超硬
ノンコート
15
TH10
345-0546
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
15
GH110
709-7719
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
15
NS520
709-7727
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
15
NS9530
709-7735
2D/3D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
ノンコート
15
TH10
345-0627
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
15
GH110
345-0732
2D

10個

2,040( 2,244円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
15
NS520
709-7786
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
15
NS9530
709-7794
2D/3D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
ノンコート
15
TH10
709-7808
2D

10個

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

55°ひし形ネガタイプ 精密仕上げ用01形ブレーカ付き。
【特長】
・設定材種:サーメットNS9530等。
・旋削加工用。
・NS9530:鋼用。
【用途】
・精密仕上げ加工用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    タンガロイ・SNGG-C・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

      タンガロイ・YNMG-ZM・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        タンガロイ・SNGG-01・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          タンガロイ・SNMG-27・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

            タンガロイ・DNMG-TSF・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

              タンガロイ・YNMG-ZF・25°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                タンガロイ・YWMT-ZF・25°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  タンガロイ・TNGG-D・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    三菱マテリアル・TNMG-RK・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・CCGT-W08・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・CNMG-EF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・SNMG-GU・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,220円 1,740円 1,010円 890円 840円 810円 1,010円 820円 1,990円 667円 1,030円 515円 439円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 D(55°ひし形) S(四角形) - S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) - - T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 - 仕上げ切削 仕上げ~中切削 - - - 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし なし - なし なし - なし - なし なし
                            被削材状態 連続 連続 - 連続 - - - - 連続 - 連続 - -

                            タンガロイ・DNGG-01・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            端面加工の仕上げ
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/16
                            以前はDNGG430を使っていたのですが、こちらに変えて切り込み量を0.2mmにしたところチップ寿命が倍に伸びました。単価もこちらの方が安いのでかなりのコスト削減になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました