(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・SNGG-ST・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・SNGG-ST・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
813円
税込価格
894円

【仕様】・ブレーカ記号:ST・形状:(四角形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定17件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
勝手
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
-
G10E

10個

813( 894円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

P(鋼)[○]
0.4
超硬
-
ST20E

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
T1000A

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
軽断続
T1500A

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.4
超硬
-
G10E

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
-
ST10P

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
超硬
-
ST20E

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
連続
T1000A

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.4
サーメット
軽断続
T1500A

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
-
G10E

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
-
ST20E

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
連続
T1000A

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
軽断続
T1500A

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.8
超硬
-
G10E

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
超硬
-
ST20E

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
連続
T1000A

10個

813( 894円 )

1日目

P(鋼)[○]
0.8
サーメット
軽断続
T1500A

10個

813( 894円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:ST
・形状:(四角形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):仕上げ切削【材種特長】
・ST10Pは一般鋼の高速~中速切削用超硬合金材種。
・T1000Aは鋼の連続加工、焼結合金、鋳鉄の仕上げ加工で最適高超硬サーメット材種
・T1500Aは仕上げ~中切削加工で安定した仕上げ品質を実現する汎用ノンコートサーメット材種。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・SNGG-ST・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル・SNGG-ST・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-ST・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・TNGG-ST・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・TNGG-FY・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SPMR-FK・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・SPMR-FK・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

            住友電工ハードメタル・TNGG-MM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

              住友電工ハードメタル・SNMG-FL・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                住友電工ハードメタル・SNMG-GZ・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SCMT-FP・四角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・TBGT-W・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      タンガロイ・SNMG-SH・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNMN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ

                        住友電工ハードメタル・SNMN・正方形・ネガ・穴無・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                          住友電工ハードメタル・TCMT-FP・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル
                            通常価格 813円 647円 647円 556円 515円 1,511円 630円 692円 510円 835円 - 800円 444円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   お見積り   1日目~   1日目  
                            形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形)
                            用途 仕上げ切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 中~粗切削 仕上げ切削 仕上げ切削 中~粗切削 - 仕上げ切削
                            逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            コーティング ノンコート ノンコート - - - ノンコート - CVDコーティング ノンコート - - - ノンコート
                            切れ刃長 09 16 16 - - 22 12 - - 06 - - -

                            住友電工ハードメタル・SNGG-ST・四角形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました