(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル SEC-ミニバイトSBT型/PBT型用インサート BTR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル SEC-ミニバイトSBT型/PBT型用インサート BTR

通常価格(税別)
1,488円 ~ 3,306円
税込価格
1,637円 ~ 3,637円

【材種特長】・AC1030U:PVDコーティングと専用強靭超硬母材を採用。高い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定51件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
被削材
コーナーR(ノーズR)(mm)
材種(母材)
コーティング
被削材状態
材種記号
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:3.5mm

10個

2,119( 2,331円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:3.5mm

10個

2,119( 2,331円 )

3日目

N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
DL1500
最大加工深さ:3.5mm

10個

3,180( 3,498円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC1030U
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,928( 2,121円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,928( 2,121円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
ACZ150
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,928( 2,121円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
軽断続
T1500A
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,488( 1,637円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC1030U
最大加工深さ:3.5mm

10個

2,119( 2,331円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:3.5mm

10個

2,119( 2,331円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:3.5mm

10個

2,119( 2,331円 )

3日目

N(非鉄金属)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
DL1500
最大加工深さ:3.5mm

10個

3,180( 3,498円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.08
サーメット
ノンコート
-
T1500A
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,635( 1,799円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:3.5mm

10個

2,119( 2,331円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:3.5mm

10個

2,119( 2,331円 )

3日目

N(非鉄金属)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
DL1500
最大加工深さ:3.5mm

10個

3,180( 3,498円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC1030U
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,928( 2,121円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,928( 2,121円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
ACZ150
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,928( 2,121円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.15
サーメット
ノンコート
軽断続
T1500A
最大加工深さ:3.5mm

10個

1,488( 1,637円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,206( 2,427円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,206( 2,427円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
ACZ150
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
DL1500
最大加工深さ:5.5mm

10個

3,306( 3,637円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
サーメット
ノンコート
-
T1500A
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,112( 2,323円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC1030U
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC1030U
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,206( 2,427円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,206( 2,427円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,206( 2,427円 )

3日目

N(非鉄金属)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
DL1500
最大加工深さ:5.5mm

10個

3,306( 3,637円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.08
サーメット
ノンコート
-
T1500A
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,112( 2,323円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,206( 2,427円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,206( 2,427円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
ACZ150
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

N(非鉄金属)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
DL1500
最大加工深さ:5.5mm

10個

3,306( 3,637円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.15
サーメット
ノンコート
-
T1500A
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,112( 2,323円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC1030U
最大加工深さ:5.5mm

10個

2,008( 2,209円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,203( 2,423円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
-
ACZ150
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,203( 2,423円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.05
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC1030U
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,203( 2,423円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC1030U
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.08
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
AC5015S
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
AC5025S
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,420( 2,662円 )

3日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,203( 2,423円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / N(非鉄金属)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
-
ACZ150
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,203( 2,423円 )

1日目

P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○] / K(鋳鉄)[○] / N(非鉄金属)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
0.15
超硬
PVDコーティング
軽断続
AC1030U
最大加工深さ:8.0mm

10個

2,203( 2,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・AC1030U:PVDコーティングと専用強靭超硬母材を採用。高い刃先品位により、溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル SEC-ミニバイトSBT型/PBT型用インサート BTR

住友電工ハードメタル SEC-ミニバイトSBT型/PBT型用インサート BTR

    住友電工ハードメタル・DCGT-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

    住友電工ハードメタル・DCGT-FX・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

      住友電工ハードメタル・CCGT-FYS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

        住友電工ハードメタル・TNMG-ME・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

          住友電工ハードメタル・CCGT-FY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

            三菱マテリアル・CBN・NP-TPMB・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

              三菱マテリアル・CBN・NP-TPGX・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                サンドビック・TNMG-HM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                  住友電工ハードメタル・SNMG-GE・正方形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                    住友電工ハードメタル・DNMG-ME・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                      サンドビック・TPMT-MF・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

                        サンドビック・TNMX-MF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                        サンドビック・TNMX-MF・三角形・ネガ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                          サンドビック・TCEX-F・三角形・ポジ・特殊・旋削チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル サンドビック サンドビック サンドビック
                            通常価格 1,488円 921円 1,287円 589円 985円 2,828円 3,034円 3,194円 692円 802円 1,069円 5,339円 1,754円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            形状 特殊 D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            逃げ角 ポジ15°(D) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 - - なし - なし なし なし なし なし なし - -
                            ワイパー刃 なし なし なし なし なし なし なし - なし なし - - -
                            利用可能コーナー数 2 - - - - - - - - - - - -

                            住友電工ハードメタル SEC-ミニバイトSBT型/PBT型用インサート BTRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました