(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,757円  特別価格 
税込価格
1,933円  特別価格 

【特長】・さまざまなラインナップを揃えた刃先交換バイト用チップ・勝手:なし/右...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定120件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
勝手
刃幅(mm)
適合ホルダ
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.05
なし
0.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
0.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
0.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
0.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757円

1,704

( 1,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
SCT L1010、SCT L1212、SCT L1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757円

1,704

( 1,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
なし
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757円

1,704

( 1,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0
なし
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1.5
SCT L1010、SCT L1212、SCT L1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1.5
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
2
SCT R1010、SCT R1212、SCT R1616
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
1.5
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
なし
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
なし
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757円

1,704

( 1,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC1030U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

0.05
2
SCT R1010-16、SCT R1212-16、SCT R1616-16
AC530U

10個

1,757( 1,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまなラインナップを揃えた刃先交換バイト用チップ
・勝手:なし/右/左
・材種:超硬
・コーティング:PVDコーティング
・コーナーR:0mm/0.05mm
・利用可能コーナー数:2
【用途】
溝入れ/突っ切り

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        京セラ・MGI用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          三菱マテリアル・MGバイト用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              日本特殊陶業・CTPS/CTPSR-SUB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                住友電工ハードメタル GWC型用/GWCS型/GWCI型用 溝入れ用チップ

                  住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    カットグリップ用・溝入れ用・突っ切り用チップ

                    カットグリップ用・溝入れ用・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      住友電工ハードメタル・チップ KBMX型(極小径L型ホルダ用)・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        イスカル・ミンカット用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                          三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                            メーカー 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル イスカル 住友電工ハードメタル イスカル 三菱マテリアル
                            通常価格 1,757円 3,192円 818円 2,240円 1,403円 7,520円 2,620円 1,076円 2,975円 1,135円 2,975円 6,219円 2,366円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り 溝入れ 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り
                            材種(母材) 超硬 超硬 - - - - 超硬 - 超硬 - 超硬 - 超硬
                            コーティング PVDコーティング PVDコーティング - - - - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング - PVDコーティング
                            利用可能コーナー数 2 3 1 - - - - - 1 - 1 - -

                            住友電工ハードメタル・SCT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました