(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・トップグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イスカル・トップグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,605円 ~ 2,851円  特別価格 
税込価格
1,766円 ~ 3,136円  特別価格 

【仕様】・ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。・溝入れ、突っ切りに適し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定63件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
材種(母材)
コーティング
トラスココード
利用可能コーナー数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.6
5
サーメット
-
156-7187
2
-

10個

1,851( 2,036円 )

3日目

0.6
5
-
CVDコーティング
-
2
-

10個

2,538( 2,792円 )

3日目

-
-
-
-
627-0891
-
10

10個

2,412( 2,653円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニークなバナナ形状チップの多機能工具です。
・溝入れ、突っ切りに適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・トップグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

イスカル・トップグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

    サンドビック・コロカットMB用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

      株洲工具・QEFD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

        日本特殊陶業・NGTN/NGTB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・CKB型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

            株洲工具・QEKD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

              セルフグリップ用・溝入れ用・突っ切り用チップ

              セルフグリップ用・溝入れ用・突っ切り用チップ

                株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                株洲工具・QEGD用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                  住友電工ハードメタル・SGIT型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                    三菱マテリアル・CTAH・溝入れ・突っ切り用チップ

                      イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                      イスカル・タンググリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                        タンガロイ・SSG/ASG型用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                          住友電工ハードメタル・STFH/STFS/WCFH/WCFS型用・突っ切り用チップ

                            メーカー イスカル サンドビック 株洲工具 日本特殊陶業 住友電工ハードメタル 株洲工具 イスカル 株洲工具 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル イスカル タンガロイ 住友電工ハードメタル
                            通常価格 1,605円 2,306円 1,286円 2,270円 2,975円 1,021円 904円 1,286円 3,192円 2,366円 941円 7,520円 818円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り - 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 溝入れ / 突っ切り 突っ切り

                            イスカル・トップグリップ用・溝入れ用チップ・突っ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました