(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,799円 ~ 2,945円  特別価格 
税込価格
1,979円 ~ 3,240円  特別価格 

ノガ・ウォーターズ製のSIR/L用の内径ねじ切り用チップです。ねじの種類はIS...

詳細情報を確認する

  • 材種(母材):
    超硬

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定93件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
加工用途
ねじ種類
ピッチ
山数
勝手
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
内径
ISOメートル60°(M)
2.5
-
4534644026318
403-4830
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
台形30°(Tr)
3
-
4534644044107
403-4899
-
-

10個

2,077( 2,285円 )

1日目

内径
ISOメートル60°(M)
3
-
4534644026325
403-4881
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
アメリカンNPT60°(NPT)
-
8
4534644041496
403-4902
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
イギリスBSPT55°(BSPT)
-
11
4534644043452
403-4686
52.000
超微粒子超硬

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ウィットワース55°(W)
-
11
4534644036874
403-4694
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
アメリカンNPT60°(NPT)
-
11.5
4534644041458
403-4678
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ユニファイ60°(UN)
-
12
4534644031138
403-4708
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ウィットワース55°(W)
-
12
4534644036881
403-4716
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
イギリスBSPT55°(BSPT)
-
14
4534644043469
403-4724
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
アメリカンNPT60°(NPT)
-
14
4534644041465
403-4732
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ユニファイ60°(UN)
-
14
4534644031152
403-4741
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ウィットワース55°(W)
-
14
4534644036898
403-4759
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ユニファイ60°(UN)
-
16
4534644031169
403-4767
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ウィットワース55°(W)
-
16
4534644036904
403-4775
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ユニファイ60°(UN)
-
18
4534644031176
403-4783
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ウィットワース55°(W)
-
18
4534644036911
403-4791
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
イギリスBSPT55°(BSPT)
-
19
4534644043476
403-4805
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ウィットワース55°(W)
-
19
4534644036928
403-4813
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ユニファイ60°(UN)
-
20
4534644031183
403-4848
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ユニファイ60°(UN)
-
24
4534644031190
403-4856
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ウィットワース55°(W)
-
24
4534644036959
403-4864
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
-
0.5~1.5
48~16
4534644024444
403-4911
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
-
0.5~1.5
48~16
4534644023560
403-4929
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
-
1.75~3
14~8
4534644024482
403-4937
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
-
1.75~3
14~8
4534644023614
403-4945
-
-

10個

1,799( 1,979円 )

1日目

内径
ISOメートル60°(M)
3.5
-
4534644026523
403-5020
-
-

10個

2,561( 2,817円 )

1日目

内径
台形30°(Tr)
4
-
4534644044176
403-5054
-
-

10個

2,945( 3,240円 )

1日目

内径
ISOメートル60°(M)
4
-
4534644026530
403-5038
-
-

10個

2,561( 2,817円 )

1日目

内径
ISOメートル60°(M)
4.5
-
4534644026547
403-5046
-
-

10個

2,561( 2,817円 )

1日目

内径
台形30°(Tr)
5
-
4534644044183
403-5071
-
-

10個

2,945( 3,240円 )

1日目

内径
ISOメートル60°(M)
5
-
4534644026554
403-5062
-
-

10個

2,561( 2,817円 )

1日目

内径
-
3.5~5
7~5
4534644023652
403-5089
-
-

10個

2,561( 2,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ノガ・ウォーターズ製のSIR/L用の内径ねじ切り用チップです。
ねじの種類はISOメートル、ユニファイ、イギリスBSPT、ウィットワース、台形の5つです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

    タンガロイ・外径ねじ切り用チップ

      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

        SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

          小内径ねじ切り EZバー EZT型

          小内径ねじ切り EZバー EZT型

            三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

            三菱マテリアル・FSL5用・内径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

              SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                  SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                  SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                    サンドビック・内径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                      日本特殊陶業・NBH用・内径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                          タンガロイ・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー ノガ・ウォーターズ タンガロイ サンドビック カーメックス 京セラ 三菱マテリアル カーメックス タンガロイ イスカル サンドビック 日本特殊陶業 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 1,799円 1,020円 2,944円 1,293円 2,570円 1,292円 1,293円 4,510円 1,290円 3,230円 3,550円 1,637円 1,020円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材種(母材) 超硬 - - - 超硬 超硬 - 超硬 - - 超硬 超硬 -

                            ノガ・ウォーターズ・SIR/L用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました