(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

通常価格(税別)
3,553円 ~ 3,591円
税込価格
3,908円 ~ 3,950円

イスカル製のMGCH/MG用の内径ねじ切り用チップです。加工用途は内径です。独...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径
  • コーティング:
    PVDコーティング
  • 材種記号:
    IC528
  • 利用可能コーナー数:
    1
  • コーナーR(ノーズR)(mm):
    0.05

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
勝手
適合ホルダ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06
-

10個

3,553( 3,908円 )

3日目

MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06
162-2277

10個

3,553( 3,908円 )

1日目

MG 12-08C16/MG 12-08C23/MGCH06
162-2293

10個

3,553( 3,908円 )

3日目

MG 12-11C25/MGCH08
623-4305

10個

3,591( 3,950円 )

1日目

MG 12-11C25/MGCH08
623-4313

10個

3,591( 3,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イスカル製のMGCH/MG用の内径ねじ切り用チップです。
加工用途は内径です。
独自のチップブレーカーにより、優れた切りくず処理が可能になります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表例です。型番により、形状が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップ

    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

    SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

      住友電工ハードメタル・STI用・内径ねじ切り用チップ

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

        小内径ねじ切り EZバー EZT型

          住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

          住友電工ハードメタル・STHI用/THI用・内径ねじ切り用チップ

            サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

            サンドビック・コロスレッド266用・内径ねじ切り用チップ

              京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

              京セラ・SIN/CIN用・内径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

                三菱マテリアル・TTAH用・外径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                  タンガロイ・HS-MTHOR用・内径ねじ切り用チップ

                    イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                    イスカル・SER/L用・外径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                      サンドビック・コロカットMB用・内径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                        三菱マテリアル・SMTバイト用・外径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                          SIR/L用・内径ねじ切り用チップ

                            メーカー イスカル イスカル 住友電工ハードメタル 京セラ 住友電工ハードメタル サンドビック 京セラ 三菱マテリアル タンガロイ イスカル サンドビック 三菱マテリアル カーメックス
                            通常価格 3,553円 1,290円 1,133円 2,570円 1,562円 2,830円 1,080円 2,530円 4,510円 1,032円 2,944円 1,637円 1,293円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径 - 内径 内径 内径 - 内径 外径 内径 - 内径 外径 内径
                            コーティング PVDコーティング - - - - - - PVDコーティング PVDコーティング - - ノンコート -
                            材種記号 IC528 - - - - - - - - - - - -
                            利用可能コーナー数 1 - - - - - - - - - - - -
                            コーナーR(ノーズR)(mm) 0.05 - - - - - - - - - - - -

                            イスカル・MGCH/MG用・内径ねじ切り用チップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用チップ(旋削)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました