(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VSS-330H 伸縮式足場板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VSS-330H 伸縮式足場板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,056円
税込単価
42,962円

【特長】・作業スペースに合わせて調整できる、伸縮式足場板!・4つのバンドで剛性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    仮設足場板(伸縮タイプ)
  • 最大使用質量(kg):
    120
  • 厚さ(mm):
    65
  • アズワン型番:
    61-4443-66
  • 質量(kg):
    10.7
  • 材質:
    アルミニウム合金

型番

VSS-330H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSS-330H

1個

39,056( 42,962円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業スペースに合わせて調整できる、伸縮式足場板!
・4つのバンドで剛性がアップ!ゆれ・ねじれが大幅に減少しました。
・作業のスペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
・傷つけ防止のクッションカバーを装着し、抱えやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・伸長:3298mm
・縮長:2008mm
・質量:10.7kg
・厚み:65㎜
・最大使用質量:120kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

VSS-330H 伸縮式足場板の型番VSS-330Hのページです。
型番VSS-330Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VSS-330H 伸縮式足場板

VSS-330H 伸縮式足場板

    VSS-360H 伸縮式足場板

    VSS-360H 伸縮式足場板

      VSS-300H 伸縮式足場板

      VSS-300H 伸縮式足場板

        VSS-270H 伸縮式足場板

        VSS-270H 伸縮式足場板

          VSS-240H 伸縮式足場板

          VSS-240H 伸縮式足場板

            VSS-400H 伸縮式足場板

            VSS-400H 伸縮式足場板

              伸縮式足場板 VSS-H

              伸縮式足場板 VSS-H

                折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                折りたたみ作業台(上わく付) CSF-TA

                  足場台 PXGV

                  足場台 PXGV

                    PXGV-910FK 足場台

                    PXGV-910FK 足場台

                      CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

                      CSFR1518S 作業台 伸縮脚付でワンタッチ収納ができる折りたたみ作業台

                        折りたたみ作業台 CSF-A

                        折りたたみ作業台 CSF-A

                          PXGV-507FK 足場台

                          PXGV-507FK 足場台

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アズワン アズワン アズワン アルインコ アズワン アズワン アルインコ
                            通常価格 39,056円 41,584円 34,430円 37,499円 33,402円 46,734円 47,100円 64,171円 17,501円 19,249円 99,431円 42,093円 15,950円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目~   9日目~   10日目~   10日目   10日目   8日目~   12日目  
                            商品タイプ 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) - 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 120 120 - 120 120 120 120kg - - - - - -
                            厚さ(mm) 65 65 - 65 65 65 - - - - - - -
                            アズワン型番 61-4443-66 61-4443-67 - 61-4443-64 61-4443-63 61-4443-68 - - - - - - -
                            質量(kg) 10.7 11.4 - - 8.5 13.3 - - - - - - -

                            VSS-330H 伸縮式足場板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました