(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子 (商品情報)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,120円
税込単価
47,432円

【特長】・超音波振動(1秒間に60,000回)で、安全・簡単に溶着します・ハン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • 仕様:
    溶着専用
  • 重量(kg):
    0.68
  • 電源コード長(m):
    発振器:1.5m
  • 本体サイズ(mm):
    70×225×165
  • サイズ(mm):
    ハンドピース:32×125×49
  • メーカー商品名:
    超音波ミニ溶着器SONAC-37
  • メーカー型番:
    SONAC-37
  • アズワン型番:
    2-012-01
  • 電源:
    発振器:AC100V±10%(50/60Hz)30W
  • 特長:
    <発振器>発振方式:自励発振、最大出力:22W。<ハンドピース>振動子:ボルト締めランジュバン型振動子、有効溶着範囲:6×3mm。
  • 出力コード長:
    ハンドピース:1.5m
  • 内容量:
    1台

型番

SONAC-37 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ卓上シーラー仕様溶着専用
重量(kg)0.68電源コード長(m)発振器:1.5m
本体サイズ(mm)70×225×165サイズ(mm)ハンドピース:32×125×49
メーカー商品名超音波ミニ溶着器SONAC-37メーカー型番SONAC-37
アズワン型番2-012-01電源発振器:AC100V±10%(50/60Hz)30W
特長<発振器>発振方式:自励発振、最大出力:22W。<ハンドピース>振動子:ボルト締めランジュバン型振動子、有効溶着範囲:6×3mm。出力コード長ハンドピース:1.5m
内容量1台 - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SONAC-37

1台

1個

43,120( 47,432円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超音波振動(1秒間に60,000回)で、安全・簡単に溶着します
・ハンドピースは小さな手でも使いやすい軽量・コンパクトサイズで、本体に収納可能です
・内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易です
・空打ち防止機能を採用し、耐久性が向上しています
・固定したいものを挟んで握るだけ。超音波振動が自動的にオン・オフします
・余熱が不要で、電源を入れるとすぐに使用できます
・オプションの嵌合パック確認用溶着金具を使えば開封の有無を確認出来ます
・本体も小型・軽量でどこでも使えます。落下防止用の吸盤ストッパーを付属しています
【用途】
・食品パックなどのプラスチック容器(OPS、A-PET)やネット包装の固定に
・化繊衣料の仮止めに
・ビニール袋・ポリ袋、ブリスターパックの固定に
・工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ)等包装フィルムの固定
・部品パックやブリスターパック等のパック容器の固定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子の型番SONAC-37のページです。
型番SONAC-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子

卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子

    卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)

    卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)

      オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

      オートシーラー シール幅5・10mm 東京硝子器械

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

        電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-600-5

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

          電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-200-10WK

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

            電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-450-5

              Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

              Zシーラー 上片側加熱 東京硝子器械

                Zシーラー 上片側加熱

                Zシーラー 上片側加熱

                  電動シーラー(溶着専用タイプ)

                  電動シーラー(溶着専用タイプ)

                    シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)

                    シーラー用消耗品フローガラス(巻取り棒なし)

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

                      電動シーラー(溶着専用タイプ) FA-300-10

                        パラフィルムディスペンサー HS234525B ブルー

                        パラフィルムディスペンサー HS234525B ブルー

                          オートシーラー シール幅5・10mm

                          オートシーラー シール幅5・10mm

                            メーカー 本多電子 アズワン 東京硝子器械 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 東京硝子器械 東京硝子器械 富士インパルス 富士インパルス 富士インパルス 三商 東京硝子器械
                            通常価格 43,120円 44,000円 203,402円 263,795円 220,029円 214,000円 54,913円 54,913円 178,230円 3,180円 207,006円 12,700円 203,402円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   18日目   4日目   18日目   6日目   6日目   4日目   1日目   5日目   2日目   6日目  
                            商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー 卓上シーラー - - - 卓上シーラー 卓上シーラー - シーラー用オプション - - 卓上シーラー
                            仕様 溶着専用 溶着専用 - - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 0.68 - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長(m) 発振器:1.5m - - - - - - - - - - - -
                            本体サイズ(mm) 70×225×165 - - - - - - - - - - - -

                            卓上超音波ミニ溶着器(ソニックシーラー)本多電子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト