(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KSBC-125S キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KSBC-125S キャスター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,323円
税込単価
42,155円

【特長】・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    キャスター
  • アズワン型番:
    61-3808-26

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

KSBC-125S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KSBC-125S

1個

38,323( 42,155円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。
【商品仕様】
・車輪径:125mm
・取付高:165-174mm
・材質:制電性ウレタン車 ストッパー付
・ステンレス金具
・許容荷重:kg
・ねじ径:UNF1/2×20山
・製造国:日本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KSBC-125S キャスターの型番KSBC-125Sのページです。
型番KSBC-125Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KSBC-125S キャスター

KSBC-125S キャスター

    KSBC-125 キャスター

    KSBC-125 キャスター

      SBC-125 キャスター

      SBC-125 キャスター

        BC-125S キャスター

        BC-125S キャスター

          メーカー キャニオン キャニオン キャニオン キャニオン
          通常価格 38,323円 35,589円 26,463円 16,170円
          通常出荷日 19日目   19日目   19日目   11日目  
          商品タイプ その他 その他 その他 その他
          その他 オプション オプション オプション オプション
          詳細タイプ キャスター キャスター キャスター キャスター
          アズワン型番 61-3808-26 61-3808-25 61-3808-21 61-3807-93

          KSBC-125S キャスターのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました